Service og support

Service og support

Kvalitet er ikke et tilfælde

"Made by Phoenix Contact" er for os: Den bedste kvalitet i hvert enkelt produkt, i hver samtale, for hele løsningen.

Uanset om du driver, planlægger, producerer eller vedligeholder anlæg – vores tjenesteydelser kan støtte dig på en pålidelig måde og tilpasset til dine behov.

Engineering og styreskabsløsninger

Medarbejder foran et styreskab  

Vi følger dig i de afgørende faser af dit projekt

Vores brancheeksperter kan rådgive dig i alle faser af dit projekt og påtager sig også engineering på dit anlæg efter behov. I det uafhængige og anerkendte Phoenix testlaboratorium testes alle Phoenix Contact-komponenter grundigt.

Styreskabsløsninger designes og konstrueres efter ønskede standarder og retningslinjer. På den måde kan du være sikker på, at vores færdige løsninger svarer til de højeste krav.

Ydelser til den funktionelle sikkerhed

Rådgivningssamtale  

Drag fordel af vores safety-eksperters knowhow

Ud over komponenter til funktionel sikkerhed støtter vi dig med individuelle tjenesteydelser til sikker drift i procestekniske anlæg. Vores brancheeksperter hjælper dig produktneutralt med planlægning og gennemførelse af sikkerhedslivscyklus iht. EN 61511 samt ved PLT-beskyttelsesopsætning.

Derudover kan integration af maskiner i procesanlæg kræve, at maskindirektivet tages i brug. Her bistår vi dig med vores tjenesteydelser iht. EN 13849.

Træning og workshops

Kunde under uddannelse  

Formidling af faglig viden, tilpasset til dit kendskab til emnet.

På grundlag af intensive kundekontakter og mange års praktisk erfaring har vi udviklet et kvalificeringskoncept, gennem hvilket vi indretter os indviduelt efter dine ønsker til medarbejdernes kvalifikationer:

Vi giver dig et tilbud, der passer til projektfasen, målgruppen og din forhåndsviden.

After Sales Service

Medarbejder i vores service-hotline  

Også efter købet kan du regne med vores servicenetværk

Koncentreret viden, mange års praktisk erfaring og maksimal fleksibilitet kendetegner vores service-teams.

Vores service-netværk hjælper dig med installation, idriftsættelse og drift selv i de fjerneste regioner i verden, f. eks. via gratis system-hotline med 24-timers produktsupport. I nødstilfælde stiller vi reservedele til rådighed for dig uden for almindelig åbningstid.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11