Kommunikative signallamper

Oversigt

Sluseanlæg Kiel-Holtenau  

Sluseanlæg Kiel-Holtenau

  • Kielerkanalens sluseanlæg blev i forbindelsen med en modernisering udstyret med et nyt signalsystem.
  • Signallamper er udsat for meget rå vejrforhold. Dette indbefatter stærk vind, saltvand eller også direkte sol.
  • For at leve op til disse krav, er de nye master udstyret med signallamper fra Phoenix Contact.
  • Industriel kommunikationsteknik gør vedligeholdelsen lettere og anvendelsen af LED-teknik betyder energibesparelser og en bedre tilgængelighed.

Kundeprofil

Kielerkanalen forbinder mundingen af Elben med Kielerfjorden og sparer skibene en omvej på op til 460 kilometer. Den cirka 100 kilometer lange vandvej forløber tværs gennem Schleswig-Holstein og er en af de mest benyttede kunstige kanaler i verden.

Anvendelse

Mast med signallamper  

Sikre signaler

Sluseanlægget i Kiel-Holtenau blev i forbindelsen med en modernisering udstyret med et nyt signalsystem. Lamperne er installeret på masterne og viser de anløbende skibe med røde, grønne og hvide signaler, om der er fri adgang til at sejle ind i sluserne.

Til overvågningsfunktionerne anvendes der kun komponenter, som svarer til industriens standard. Signallamperne er udsat for meget rå vejrforhold og skal derfor leve op til særlige krav. Dette indbefatter stærk vind, saltvand eller også direkte sol.

Anvendelsen af moderne industriel kommunikationsteknik garanterer, at kontrolcentret altid er informeret om lampernes tilstand. Vedligeholdelsen ønsker desuden en enkel installation uden indstilling af adresser eller deltagerregistreringer. Dette er især vigtigt, når lamperne skal udskiftes i forbindelse med vedligeholdelse.

Løsning

Servicetekniker henter mobilt driftsdata  

Mobil adgang til LED-lampens driftsdata

I slusen blev to nye master udstyret med LED-signallamperne 300, som hjælper vedligeholdelsespersonalet med status- og diagnoseinformationer. Dette er gjort muligt ved anvendelsen af industriel kommunikationsteknik.

Lamperne tilsluttes med allerede konfektionerede kabler og M17-hybridstik fra Phoenix Contact. Med hybridstikket forbindes strømforsyningen og dataledningen samtidig med lampen. Det er udelukket at bytte rundt på stikkene. En enkel installation er især vigtig, når lamperne skal udskiftes i forbindelse med vedligeholdelse. Her mærkes fordelene ved det elektroniske typeskilt, som kan udlæses via kommunikationsforbindelsen. Således kan styreenheden genkende, om den rigtige lampe er tilsluttet.

Eksempelvis overføres farven, størrelsen og strålevinklen. Ved forkert installation eller ved en udskiftning afgiver styreenheden en alarm og forhindrer, lampen kan tændes. Lampens og de enkelte LED'ers driftstimer registreres separat og gemmes cyklisk i lampen.

Signallampe  

Lange levetid takket være sparsom LED-teknik

LED-teknik med mange fordele

LED-teknikken i lampen betyder energibesparelse og bedre tilgængelighed. Sidstnævne skyldes ikke blot den længere levetid, men også lampens specielle fortrådning.

Afbryder en LED, så konstateres dette ved hjælp af strøm- og spændingsovervågningen og meldes tilbage til det overordnede system. I overensstemmelse med oplysningerne fra kontrolcentret kan de andre LED'er justeres for at opnå den samme lyseffekt.

Supplerende til LED-overvågning er der indbygget to spredt lyssensorer, som registrerer om LED'erne udsender lys, og hvor intensivt de lyser.

For at sikre signallampernes driftssikkerhed i alle tilfælde, registreres temperaturen også. Stiger lampens temperatur til over det tilladte område, sænkes lyseffekten eller kobles helt fra. Denne funktion understøttes af informations- og alarmmeldinger. Sænker temperaturen igen, genoptager lampen, efter kvittering af meldingen, sin drift igen.

Konklusion

For den gnidningsfri drift af Kielerkanalen spiller sluserne, som udligner højdeforskellen mellem de to have, en central rolle. Med LED-signallamper fra Phoenix Contact forenkles vedligeholdelsen af sluserne, da det altid er nemt at aflæse driftsdataene.

Vedligeholdelsespersonalet hjælpes af status- og diagnoseinformationer og er dermed altid informeret om signallampernes tilstand. En yderligere fordel ved lampen er LED-teknikken, hvormed der opnås en energibesparelse og en bedre tilgængelighed.

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Signallampe 300 rødCSD-SL 300 RD2701788
Signallampe 300 grønCSD-SL 300 GN2701786
Signallampe 300 hvidCSD-SL 300 WH2701785
Metal-støvværnskappeST-Z00141616069
Styreenhed til signallampenILC 171 ETH 2TX2700975
Kommunikationsudgang til signallamperneIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
TouchpanelWP 06T2913645
8-port-switch med 2 lysleder-porteFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
StrømforsyningQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Bæreskinne-diodemodulQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Overspændingsbeskyttelse: forsyningFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Overspændingsbeskyttelse: fieldbusudgangPT MCR-EST2880749
Sokkel til fieldbusudgangPT 2X2-BE2839208
Skærmklemme til fieldbusudgangSSA 3-62839295
Overspændingsbeskyttelse 24VPT 2X1-24DC-ST2856087
Sokkel til 24 V-overspændingsbeskyttelsePT 2X1-BE2856139
BeskrivelseTypeVarenr.
Signallampe 300 rødCSD-SL 300 RD
Signallampe 300 grønCSD-SL 300 GN
Signallampe 300 hvidCSD-SL 300 WH
Metal-støvværnskappeST-Z0014
Styreenhed til signallampenILC 171 ETH 2TX
Kommunikationsudgang til signallamperneIBS IL 24 RB-T-PAC
TouchpanelWP 06T
8-port-switch med 2 lysleder-porteFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
StrømforsyningQUINT-PS/3AC/24DC/40
Bæreskinne-diodemodulQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Overspændingsbeskyttelse: forsyningFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Overspændingsbeskyttelse: fieldbusudgangPT MCR-EST
Sokkel til fieldbusudgangPT 2X2-BE
Skærmklemme til fieldbusudgangSSA 3-6
Overspændingsbeskyttelse 24VPT 2X1-24DC-ST
Sokkel til 24 V-overspændingsbeskyttelsePT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk