Tunnel

Tunnel

Løsninger fra en producent

Vi har teknik til den elektrotekniske tunnelinfrastruktur – sikker, hurtig og økonomisk.

Tilbage til Gadetrafik

Kategorier

Sikkerhed og tilgængelighed er en afgørende størrelse inden for tunnelinfrastrukturen – lige som den rentable drift. Drifts- og sikkerhedsanlæggenes enheder, f.eks. belysnings-, ventilations-, nødopkalds- og energiforsyningsanlæg, skal kommunikere gnidningsløst med hinanden.

Anlæggenes gennemgående drift i tunnelen er et must. Med moderne, fremtidsorienteret teknik og produkter fra Phoenix Contact fås elektroteknisk infrastruktur i høj kvalitet fra en producent.

Dine fordele

  • Fleksibel reaktion på forskellige trafik- og dagslyssituationer
  • Enkel installation og idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Effektiv vedligeholdelse takket være udvidet diagnosestatus og driftstider
  • Kompensation for ældnings- og forureningstab takket være Constant Light Output

Fleksibel kabling

Lampe med kablingssystem  

Installationssystem til hurtig fortrådning

Den pålidelige funtion af belysning og nødstyresystem i tunneler er afgørende. Vedligeholdelsesarbejde skal derfor kunne udføres hurtigt og nemt.

Med det fleksibelt anvendelige og robuste QPD-installationssystem med velkendt QUICKON-lyntilslutningsteknik fordeles energi problemfrit også over store afstande. Tilslutningsprincippet sørger sammen med muligheden for færdigkonfektionering for en tidseffektiv installation.

Effektiv belysning

LED-lampe med overspændingsbeskyttelse  

Effektiv tunnelbelysning på LED-basis

Med intelligent tilslutningselektronik konverteres LED-baserede belysningsløsninger i tunnelen hurtigt og nemt.

Tunnelens omgivelser registreres, så der opnås et ideelt belysningsniveau for hele tunnelen. Der genereres kun så meget lys, som lige netop er nødvendigt. Dermed spares energiomkostninger, og LED-lampernes levetid øges. En integreret overspændingsbeskyttelse øger derudover belysningsanlæggets levetid.

Intelligent styring

Styringssystemer til tunneler  

Skalerbar styringsløsning til tunnelbelysning

Adaptive, intelligente styringssystemer iht. den trafikale infrastrukturs krav er et must inden for tunneludstyr.

CIE88-konforme belysningsstyringer med adaption til trafikstrømmen giver en effektiv, skalerbar løsning. En trådløs tilslutning til tunnelstyringen realiseres via prædefinerede kommunikationsobjekter.

Behovsorienteret og energieffektiv styring af tunnelbelysning

Tunnelbelysningsløsninger som ATS (Advanced Tunnel Solution) muliggør en energibesparende tunnelbelysning på LED-basis.

Foruden lystæthedens vigtige parametre kan f.eks. hastigheden og
trafiktætheden inddrages. Sammen med det fleksibelt anvendelige og robuste installationssystem QPD sørger den prædefinerede styretavleløsning ATS for en tidseffektiv installation og vedligeholdelse.

Topologi: Behovsorienteret styring af tunnelbelysning  

Styring af tunnelbelysning svarende til den aktuelle trafikstrøm