Vigespor inden for skibsfart

Vigespor inden for skibsfart

Fejlfri skibsdrift

Hav tillid til gennemtestede løsninger til overvågning af anlægstilstand og kobling af signaler.

Tilbage til Vandveje

Kategorier

I skibsfartkanaler kan fartøjer ikke altid mødes uden betænkning. Ved vigepladserne, de såkaldte vigespor, sørger effektive signalanlæg for en fejlfri drift.

Med løsninger fra Phoenix Contact overvåges anlægstilstandene med fjerntilslutningsteknologi, og signalerne kobles sikkert. Ved at anvende effektive LED-signallamper, konstrueret til barske maritime omgivelserbetingelser, garanteres en gnidningsløs skibstrafik.

Dine fordele

  • Sikre fjernvedligeholdelsesløsninger til integration i styreteknikken
  • Hurtig installation med færdigkonfektioneret installationssystem
  • Enkel ibrugtagning med færdige funktioner og eksempelprojekter

Signalisering

Signalisering af vigespor til skibsfart  

Effektive LED-signallamper

Til anvendelse i lyssignalanlæg har Phoenix Contact effektive LED-signallamper. Modulære kontrollere kommunikerer direkte til lampen.

Hvis lysstyrken skal reguleres eller adfærden ved afbrydelser på forbindelsen skal defineres, er lamperne forbundet med kontrolrummet via et PROFINET-netværk. I vigesporets kontrolcenter kan brugere få adgang til talrige diagnose- og statusinformationer.

Fjerntilslutningsteknologi for decentrale signalanlæg

Fjerntilslutningsteknologi for decentrale signalanlæg  

Modulære fjernvedligeholdelsesløsninger til signalanlæg

Uanset om det er mobiltelefoni, kabel, radioteknologi eller DSL: Phoenix Contact tilbyder modulære fjernkontrolløsninger til dine anlæg. Frie kombinationsmuligheder af forskellige overførselsveje sørger for optimal tilpasning af anlægsstrukturen.

Med forprogrammerede funktionsblok-biblioteker overføres data sikkert fra decentrale stationer til kontrolrummet via en standardiseret protokol.

Webbaseret vedligeholdelse

Webbaseret vedligeholdelse via tablet  

Steduafhængig vedligeholdelse via fjernadgang

Integrerede webservere i kontrollerne muliggør adgang til applikationsdata fra mobile periferienheder. Nyd godt af HTML-baserede, anlægsspecifikke visualiseringsoverflader til vedligeholdelse og ibrugtagning.

Vigesporssignaliseringens tilgængelighed bliver mere gennemsigtig, da servicebesøg kan udføres efter behov.

Fjernvedligeholdelsesløsniger til skibsfart

Afstandene er store inden for skibsfart. Den GSM-baserede kontroller muliggør en dataudveksling på grundlag af standardiserede protokoller. Takket være dens integrerede mobiltelefonmodul egner kontrolleren sig ideelt til fjernvedligeholdelse.

Topologi: Fjernvedligeholdelsesløsniger til skibsfart  

Løsninger til fjernvedligeholdelse baseret på standariserede protokoller