Løsning til vejrdataregistrering

Oversigt

Vejrdataregistrering  

Vejrdataregistrering

  • For driftsledere af store fotovoltaiske anlæg er især anlæggets effektivitet vigtig. Dette kan måles ved at bruge Performance Ratio.
  • Med vejrstationen fra Phoenix Contact har planlæggere og driftsledere en gennemtestet og dermed sikker løsning til bestemmelse af Performance Ratio.
  • Løsningen understøtter driftsledere i optimeringen af anlæggets udbytte og rådighedstid.

Anvendelse

Vejrstation i det fotovoltaiske anlæg  

Optagelse af vejrinformationer via gængse sensorer

I fotovoltaiske kraftværker er indsamlingen af driftsdata meget kompleks. Det er her ikke nok kun at indsamle ydelsesdata for de enkelte modulstrenge og vekselretterne.

For driftsledere af store fotovoltaiske anlæg er især anlæggets effektivitet af stor vigtighed. Forholdet mellem det faktiske og det maksimalt mulige udbytte, den såkalte Performance Ratio, giver information herom. For at beregne disse værdier registrerer vejrstationen bl.a. værdier vedr. solbelysning, vindhastighed og temperatur. På grundlag af disse informationer kan tab og fejl på anlægget opdages.

Er vindbelastningen for kraftig, registreres disse informationer af vejrsensorerne, bearbejdes i vejrstationen og sendes til styresystemet.

I sporede PV-systemer har registreringen af vindhastigheden endda en sikkerhedsrelevant betydning henimod at beskytte de fotovoltaiske moduler mod skader. Styresystemet bevirker, at de fotovoltaiske moduler bringes i en sikker position, så kraftpåvirkningen reduceres og skader undgås.

Vejrdataregistrering til udendørs anlæg

Operatører af fritstående anlæg har brug for registrering af alle de data om vejret, som sensorerne stiller til rådighed. Disse data skal overføres via egnede grænseflader til et centralt SCADA-system til overvågning og styring.

Dataregistrering og overførsel skal kunne garanteres i alle den slags omgivelser, der kan forekomme i felten.

Vejrdataregistrering til udendørs anlæg

Vejrstation for kontinuerlig registrering af alle vigtige vejrdata

Løsning

Phoenix Contact tilbyder løsninger fra én producent til registrering af vejrdata. Standarden 61724-1 beskriver de krav til nøjagtighed, der stilles til miljøsensorer afhængigt af anlægsklasserne A - C. Ved anlæg i A-klassen er der her tale om fotovoltaiske kraftværk, hvor meget høje krav skal indfries. Alle de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, opfylder disse krav.

De tilbudte sensorer er alle forsynet med en Modbus-grænseflade, hvilket bringer en lang række fordele med sig. For det første kræves der kun en grænseflade til alle sensorer til dataregistreringen, hvilket minimerer system- og interfaceomkostningerne. Ved skiftende krav kan sensorer nemt tilføjes eller udelades, uden at der skal tages hensyn til grænsefladen. Det gør, at applikationen nemt kan ganges op, selv ved ændrede krav.

Sammenholdt med kompakte vejrstationer er der ved de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, tale om enkelte moduler. Det betyder, at det i tilfælde af svigt i enkelte sensorer er muligt at skifte disse ud enkeltvist. Udskiftning foregår hurtigt og ukompliceret ved hjælp af Phoenix Contact M12-rundstik, som opfylder de strenge industristandarder.

Hvis du benytter dig af vores dataopsamlingsstation, foregår tilslutningen direkte på koblingsudstyrskombinationen ved hjælp af rundstikket. Der er desuden taget højde for en afbrydelsesfri strømforsyning, så kortvarige forsyningsudfald dækkes ind.

Vores selvudviklede applikationsprogram med integreret Web Based Management giver mulighed for, at sensorerne kan tages i brug uden programmeringskendskab. Med auto-konfigurationen genkendes automatisk alle sensorer, der er tilsluttet i bussen, og kan overføres ved hjælp af gængse grænseflader, såsom Modbus TCP, Profinet, etc., takket være den integrerede styring.
Ved en forsyningsspænding på 24 V er alle sensorer forsynet med en fejltilslutningsbeskyttelse, hvilket minimerer din investeringsrisiko.

Sammenspil mellem sensorer, vejrstation, datalager og webgrænseflade  

Vejrstationen gemmer de registrerede data lokalt og stiller dem til rådighed for brugeren via en webgrænseflade

Dine fordele

  • Alle sensorer opfylder kravene i IEC 61724-1 for Class A-anlæg
  • Reduceret mængde arbejde i forbindelse med idriftsættelse og konfiguration takket være Plug-and-Play
  • Individuelt valg af sensorsystem giver fleksibilitet
  • Enkel forbindelse takket være M12-rundstik i industrikvalitet
  • Nem at installere og integrere uden programmeringskendskab
  • Integreret fejltilslutningsbeskyttelse i sensorsystemet
  • Understøttelse af standardiserede grænseflader

Produkter

BeskrivelseTypeVarenummer
Koblingsudstyrskombination til registrering og overførsel af måleværdierSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Applikationsprogram, der indbefatter webbaseret management og grænsefladedriver til dataregistreringSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
SoftwarelicensSolarworx2403108
Modbus vindretningssensorSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus vindhastighedssensorSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus temperatur-, luftfugtigheds- og lufttryksensorSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard-pyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus First Class Standard-pyranometerSOL-ES-BSC-PYR1093211
Modbus vejende nedbørssensorSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus referencecelleSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus modultemperatursensorSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kabling og befæstigelsesmateriale  
Tværstykke vindsensorerSOL-ES-TRA-7501074980
Tværstykke THP & pyranometerSOL-ES-TRA-10001074981
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y-fordelerstikSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
BeskyttelsesslangeWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
BeskrivelseTypeVarenummer
Koblingsudstyrskombination til registrering og overførsel af måleværdierSOL-SC-PRO-WTH-STN
Applikationsprogram, der indbefatter webbaseret management og grænsefladedriver til dataregistreringSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
SoftwarelicensSolarworx
Modbus vindretningssensorSOL-ES-PRO-WD
Modbus vindhastighedssensorSOL-ES-PRO-WS
Modbus temperatur-, luftfugtigheds- og lufttryksensorSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard-pyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus First Class Standard-pyranometerSOL-ES-BSC-PYR
Modbus vejende nedbørssensorSOL-ES-PRO-RF
Modbus referencecelleSOL-ES-PRO-RC
Modbus modultemperatursensorSOL-ES-PRO-MT
   
Kabling og befæstigelsesmateriale  
Tværstykke vindsensorerSOL-ES-TRA-750
Tværstykke THP & pyranometerSOL-ES-TRA-1000
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y-fordelerstikSAC-5PY-F/M-F VP SH
BeskyttelsesslangeWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M