Trackingsystemer

Trackingsystemer

Optimal udnyttelse af solen

Før dine trackingsystemer så godt som muligt efter solen og øg dermed din indtjening.

Tilbage til Fritstående anlæg

Kategorier

Udbyttet fra solcellepaneler kan optimeres med sporingssystemer med en eller to akser. Ved præcis tracking orienteres solceller sådan mod solen, at solstrålen altid rammer solcellemodulerne lodret.

På den måde garanteres en optimal elproduktion. Her er den kontinuerlige overvågning af anlæggets status af afgørende betydning. Med soft- og hardware fra Phoenix Contact kan du etablere et effektivt og pålideligt overvågningssystem til din trackingpark.

Dine fordele

  • Hurtig idriftsættelse via webbrowser og funktionsmodulbiblioteker
  • Fjernadgang til din trackingpark via Ethernet eller via mobiltelefoninettet
  • Optimal motordrevet orientering af fotovoltaiske moduler via solfangerberegning

Motorregulering

Kompakt kontroller i applikationen  

Kontrollere til nøjagtig orientering af fotovoltaiske trackere.

Kompakte kontrollere med integreret Modbus-grænseflade er optimalt egnet til styring af sporingssystemer.

Skridtmotordrivere og frekvensmåleværdiomformere kan tilsluttes direkte uden ekstra moduler. Til positionsregistrering fås analoge eller inkrementelle indgangskanaler.

Sporing

Hybridmotorstartere i applikationen  

Langtidsholdbare motorstartere yderst velegnede til sporing

Til sporing af fotovoltaik-moduler har hybrid-motorstarteren fire funktioner: med uret, mod uret, motorværn og nødstop.

Denne motorstarter har betydeligt længere levetid end mekaniske kontaktorer, sparer plads og er hurtig at fortråde.

Funktionsblokbiblioteker

Funktionsblokbiblioteker  

Komplekse funktionsblokke, også til beregning af solens placering

Phoenix Contact tilbyder et omfattende bibliotek med færdige funktionsblokke. Dette indeholder bl.a. komplekse blokke efter DIN/NREL-algoritmer til beregning af solens placering og sporing med fotovoltaiske trackingsystemer.

På den måde sikres det, at de fotovoltaiske moduler på enhver tid af døgnet og ved enhver årstid altid er indstillet optimalt i forhold til solen og dermed leverer maksimalt udbytte.

Effektiv styring og regulering af trackingsystemer

Øg udbyttet fra dit fotovoltaiske anlæg, idet du specifikt sporer de fotovoltaiske moduler.

Styring af et PV-trackingsystem

Sporingssystemer optimerer takket være kontinuerlig overvågning det udbytte, der opnås fra fotovoltaiske paneler