Modulær generatortilslutningskasse-koncept til PV-solcelleanlæg

Oversigt

PV-sæt til 2x1 string med SUNCLIX-tilslutningsteknik  

PV-sæt med SUNCLIX-tilslutningsteknik

  • Generatortilslutningskasser bruges i solcelleanlæg på tage til at samle og beskytte strenge og til evt. at adskille modulerne fra det øvrige system.
  • Et stort produktprogram af generatortilslutningskasser til solcelleanlæg kan leveres med det samme, og kundespecifikke løsninger produceres inden for kort tid.
  • Løsningerne overholder standarden for kombinationer af lavspændingskoblingsudstyr og er dækket af en CE-konformitetserklæring.

Anvendelse

Solenergi er en essentiel energikilde blandt de vedvarende energiformer. I stadig flere lande er de vedvarende energikilder ved at etablere sig som største strømproducent. Faldende systemomkostninger gør fotovoltaik-energiproduktionsanlæg attraktive, ikke kun set i miljømæssigt perspektiv, men også fordi de i stadig højere grad er økonomisk konkurrencedygtige sammenlignet med konventionelle energikilder.

Stationære batteriakkumulatorer bliver i forbindelse med PV-anlæg stadig mere økonomiske og gør anvendelsen af decentrale strømgenereringsanlæg mere fleksibel.

For at beskytte de forskellige anlægsdele, som f.eks. PV-moduler, vekselrettere eller batteriakkumulatorer, optimalt mod overspændinger er anvendelsen af generatortilslutningskasser, såkaldte PV-sæt, nødvendig. Derudover kan PV-sæt, afhængig af udførelse, skille PV-modulerne fra produktionssystemet ved hjælp af en brand- eller belastningsadskiller.

Løsning

PV-sæt med kabelforskruninger og Push-in tilslutningsteknik  

PV-sæt med kabelforskruninger og Push-in tilslutningsteknik

Phoenix Contact kan tilbyde en række forskellige PV-sæt, som opbygges installationsfærdige og dermed straks kan tilsluttes.

Til tilslutning af PV-strings udstyres PV-sættene - alt efter udførelse - enten med SUNCLIX-væggennemføringer eller alternativt med kabelforskruninger på Push-in-klemmer.

SUNCLIX-tilslutningsstik og Push-in-klemmer kombinerer fordelene ved en enkel installation med en driftssikker og vedligeholdelsesfri forbindelse.

PV-sæt med SUNCLIX-tilslutningsteknik  

PV-sæt med SUNCLIX-tilslutningsteknik

Hvert PV-sæt indeholder som standard et trykudligningselement. Det er forsynet med en specialmembran, som er luft-, men ikke vandgennemtrængelig. Dette er en effektiv beskyttelse mod øget luftfugtighed og forebygger således kondensvandsdannelse i PV-sættet.

Naturligvis overholdes kombinationsstandarden for koblingsudstyr DIN EN 61439-2 ved alle PV-sæt.

Hvis du ikke kan finde det rigtige PV-sæt til din applikation i produktoversigten, er du velkommen til at henvende dig til din kontaktperson inden for salg. På grund af et afstemt ydelsesomfang kan nye varianter, som passer ind i løsningsspektret, tilbydes inden for kort tid.

Dine fordele

  • Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
  • Hurtig iværksættelse af kundespecifikke løsninger
  • Vedligeholdelsesfri tilslutning af PV-strings ved hjælp af SUNCLIX eller Push-in tilslutningsteknik
  • Hurtig installation og idriftsættelse
  • Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
  • Anvendelsesorienteret rådgivning

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
PV-sæt til 1x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
PV-sæt til 1x4 strings,  type 2 overspændingsbeskyttelse, kabelforskruninger på Push-in tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutning, IN = øverst & OUT = nederstSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
PV-sæt til 2x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
PV-sæt til 3x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
PV-sæt til 1x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
PV-sæt til 1x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
PV-sæt til 1x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-belastningsafbryder, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, sikringsholdere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
PV-sæt til 2x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-belastningsafbrydere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-brandkontakt, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
PV-sæt til 1x3 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-brandkontakt, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
PV-sæt til 2x3 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, sikringsholdere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
PV-sæt til 3x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
PV-sæt til 4x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
PV-sæt til 4x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
PV-sæt, 6x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
PV-sæt til 6x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
BeskrivelseTypeVarenr.
PV-sæt til 1x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
PV-sæt til 1x4 strings,  type 2 overspændingsbeskyttelse, kabelforskruninger på Push-in tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutning, IN = øverst & OUT = nederstSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
PV-sæt til 2x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
PV-sæt til 3x1 string, type 2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
PV-sæt til 1x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
PV-sæt til 1x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
PV-sæt til 1x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-belastningsafbryder, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
PV-sæt til 1x4 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, sikringsholdere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
PV-sæt til 2x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-belastningsafbrydere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
PV-sæt til 2x2 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-brandkontakt, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
PV-sæt til 1x3 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, DC-brandkontakt, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
PV-sæt til 2x3 strings, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, sikringsholdere, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
PV-sæt til 3x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
PV-sæt til 4x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
PV-sæt til 4x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
PV-sæt, 6x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, kabelforskruning på Push-in tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
PV-sæt til 6x1 string, type 1/2 overspændingsbeskyttelse med 4+V økonomikredsløb, SUNCLIX-tilslutningSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Individuel konfigurering af PV-sæt

Er opbygget installationsklar og kan tilsluttes straks.

Åbn formular
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk