Solcelleanlæg til tage

Solcelleanlæg til tage

Robust med lang levetid

Brug dine tagflader rentabelt – med komponenter udviklet til anvendelse i anlæg på tage.

Tilbage til Anvendelser og løsninger

Kategorier

  • Overvågning og beskyttelse
    Overvågning og beskyttelse

    Beskyt enhver type fotovoltaiske anlæg til tage pålideligt mod overspændinger og lad dem ved behov blive afkoblet.

Store tagflader med lav hældning er den bedste forudsætning for med fordel at kunne anvende fotovoltaikanlæg. På grund af faldende modulpriser og stigende energiomkostninger bliver fotovoltaikanlæg stadig mere attraktive for private, industribygninger og offentlige bygninger, også uden tilskud fra staten.

Phoenix Contact tilbyder et bredt produktsortiment til fotovoltaiske anlæg på tage for at overvåge installationerne og beskytte dem holdbart mod lynstrømme og overspændinger af enhver type. Med henblik på størst mulig sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare kan de enkelte moduler kobles spændingsløst. Til mindre optimale tagflader er modulomformere et godt alternativ. Det nye tilslutningssystem til modulomformere er særligt universelt og brugervenligt.

Oversigt: Solcelleanlæg til tage

Solcelleanlæg til tage

Overspændingsbeskyttelse og tilslutningsteknik til solcelleanlæg til tage