Løsninger til overvågning af solcelleanlæg til tage

Oversigt

Medarbejder ved et solcelleanlæg på et tag  

Overvågning af solcelleanlæg til tage

  • Efterspørgslen efter løsninger til overvågning og visualisering af anlæg stiger blandt investorer og driftsledere, der gerne vil sikre en optimal drift af deres fotovoltaiske anlæg.
  • Overvågningssoftwaren PV Monitor+ registrerer spændinger og strømme og overfører disse til en modulær kompakt kontroller via et kommunikationsmodul.
  • Hvis disse værdier over- eller underskrider de indstillede parametre, får du en alarm i form af en SMS, så du kan gribe ind, hvis der er behov for det.

Anvendelse

Produktionsbygning til landbrug  

Tidlig registrering af fejl sikrer systemets effektivitet.

Hvis man skal opnå optimal effektivitet af fotovoltaiske systemer, er det ikke nok blot at kontrollere det samlede udbytte af anlægget på wattmeteret en gang imellem. På den måde registreres kortvarige afvigelser ikke. Desuden kan den tidsmæssige sammenhæng mellem det observerede mindre udbytte og årsagen til dette ikke udredes med sikkerhed.

Også lokalisering af fejl i systemet er kun mulig med en betydelig merudgift, da wattmeteret kun giver et samlet billede af anlægget. Kun gennem tidlig identifikation og lokalisering af problemer i anlægget kan årsagerne afhjælpes hurtigt, således at et betydeligt fald i indtjeningen over en længere periode kan undgås.

Forudsætninger for tidlig og præcis lokalisering af fejl på anlægget
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at afvigelser fra den normale drift kan registreres tidligt:

  • Kontinuerlig overvågning af data vedr. udbyttet på DC- og AC-siden.
  • Måling af resultaterne på strengniveau. Måling på modulniveau er ideelt, men det kan som regel ikke udføres, enten af økonomiske eller tekniske årsager.
  • En visualisering, så de registrerede data vedr. udbyttet til hver en tid kan hentes med mobile enheder via en hjemmeside.
  • Rettidig alarmering af driftspersonalet i tilfælde af afvigelser i driften (f.eks. pr. sms eller pr. e-mail)

Løsning

Spændingsmålingsmoduler til otte ledninger  

Spændingsmålingsmoduler til otte ledninger

DC-overvågning
SOLARCHECK består af forskellige måleenheder for strøm og spænding. Den tilhørende kommunikationsenhed opsummerer de målte signaler og videresender dem til den overordende kompakte kontroller. SOLARCHECK-systemet er modulopbygget og kan tilpasses præcist til en udvidelse og sammenkobling af anlægget. Da datakablingen også håndterer energiforsyningen i felten, er det kun nødvendigt med en central strømforsyning.

AC-overvågning
Energimåleenheden EMpro måler, analyserer og kommunikerer elektriske parametre som f.eks. spænding, strøm, effekt, forbrug, oversvingninger og netassymmetrier.

PV Monitor+  

Med PV Monitor+ kan du på langt sigt sikre anlæggenes udbytte op til 500 KW mærkeeffekt

Modularitet
Softwaren PV Monitor+ kan registrere data fra en til 512 strenge. Med den rigtige parametrering vises der altid det rigtige antal strenge. Der kan også tilføres strenge efterfølgende.

Webvisualisering
Visualiseringen af PV Monitor+ kan anvendes uden særligt kendskab til programmering. De data fra det fotovoltaiske anlæg, der er registreret af PV Monitor+, kan til hver en tid fås uden licens. Dataene gemmes i CSV-format på SD-kortet og udlæses enten pr. FTP eller sendes pr. e-mail.

Topologi: Overvågningsløsning til fotovoltaiske solcelleanlæg til tage

Overvågningsløsning til fotovoltaiske solcelleanlæg til tage

Dine fordele

  • Hurtig og enkelt idriftsættelse uden programmeringskendskab
  • Langtidsholdbar og modstandsdygtig løsning takket være robuste industrikomponenter
  • Altid og alle steder informeret takket være alarmering pr. SMS

Produkter

BeskrivelseTypeVarenummer
Kontrollerbaseret applikationsprogram til evaluering af alle vigtige ydelsesdata i et fotovoltaisk anlæg på en webside. Befinder sig på et SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Kompakt kontrollerILC 191 ME/AN2700074
EnergimåleapparatEEM-MA2502901363
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Strømmålingsmodul 8 strengeSCK-M-I-8S-20A2903241
Strømmålingsmodul 4 strengeSCK-M-I-4S-20A2903242
SpændingsmålingsmodulSCK-M-U-1500V2903591
BeskrivelseTypeVarenummer
Kontrollerbaseret applikationsprogram til evaluering af alle vigtige ydelsesdata i et fotovoltaisk anlæg på en webside. Befinder sig på et SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON
Kompakt kontrollerILC 191 ME/AN
EnergimåleapparatEEM-MA250
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS
Strømmålingsmodul 8 strengeSCK-M-I-8S-20A
Strømmålingsmodul 4 strengeSCK-M-I-4S-20A
SpændingsmålingsmodulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk