Overvågning i spansk solcellepark Zuera II sikrer langsigtede indtægter

Oversigt

Solcellepanels i solcelleparken Zuera II  

Solcellepark med 54.000 kristalline moduler

  • Grupo Jorge driver i nærheden af Zaragoza en solcellepark på mere end 30 hektar.
  • Den kontinuerlige overvågning af strenge sørger for en vedvarende og effektiv drift af hele anlægget.
  • En komponenttilslutningskasse blev udviklet, hvori strengovervågningsmodulerne og de nødvendige overspændingsbeskyttelsesenheder er bygget sammen.
  • Med den komplette regulering og visualisering af de registrerede værdier garanteres Grupo Jorges energiindtægter på lang sigt.

Kundeprofil

Medarbejdere fra Grupo Jorge i solcelleparken Zuera  

Grupo Jorge driver solcelleparken ved Zaragoza (billedkilde: Grupo Jorge)

Grupo Jorge har i 75 år været aktiv inden for den kødforarbejdende industri og går i høj grad ind for en bæredygtig omgang med de tilgængelige ressourcer.

Solcelleparken Zuera II, som drives af virksomheden, og som blev taget i brug i oktober 2012 med 11,5 megawatt, strækker sig over mere end 30 hektar og forsyner mere end 10.000 beboere med strøm fra solceller.

Anvendelse

Generatortilslutningskassen og streng-overvågningsmoduler  

Generatortilslutningskassen og streng-overvågningsmoduler med overspændingsbeskyttelse

Solcelleparken Zuera II består ar 54.000 kristalline moduler, som enakslet følger solens forløb horisontalt.

Solcelleparkens topologi er delt op til ni segmenter. Hvert segment er sammensat af 256 strenge, som via 16 generatortilslutningskasser er tilsluttet to centralvekselrettere. Mellem generatortilslutningskassen og vekselretter-stationen måler DC-målere strøm og spænding i jævnspændings-samleledninger. På AC-siden formidles den konverterede strøm og spændingen ligeledes før forsyningen i strømnettet.

Et vigtigt krav fra brugeren er den konstante overvågning af strengene, så en vedvarende og effektiv drift af hele anlægget garanteres.

Løsning

Topologisk fremstilling af solcelleparken  

Topologisk fremstilling af solcelleparken

Derfor har Phoenix Contact udviklet en generatortilslutningskasse til 16 strenge, hvori streng-overvågningsmodulerne fra produktfamilien SOLARCHECK og de nødvendige overspændingsbeskyttelsesmoduler er bygget sammen.

Solcelleledningerne forbindes hver generatortilslutningskasse via eksterne Sunclix-stiktilslutninger. Potentialsamleklemmer sørger for en hurtig og pladsbesparende sammenkobling af de enkelte strenge. SOLARCHECK-målemoduler kontrollerer streng-strømme og spændinger. Overspændingsbeskyttelsesenheder til jævnspændings- og dataledninger afrunder løsningen til generatortilslutningskasser.

En kompakt Inline kontroller samler data fra strengene fra parkdeltagernes SOLARCHECK-kommunikationsmoduler. På den måde reagerer tracking-enheder, SOLARCHECK-kommunikationsmoduler, DC-målere, invertere og AC-målere. Derudover registrerer kontrollere PV-modulernes temperatur samt indstrålingsværdier, som optages via analoge indgangsklemmer og forarbejder så dataene yderligere.

To meteorologiske stationer registrerer relevante vejrdata, som overføres til en kontroller. Denne sender dataene direkte til SCADA-systemet samt til den overordnede parkkontroller via PROFINET-protokollen.

Topologisk fremstilling af solcelleparken med webbaseret managementsystem AXweb+  

Webbaseret managementsystem AXweb+

Vis de registrerede værdier til hver en tid

Til visualisering og anlægsovervågning tyr brugeren til det webbaserede managementsystem AXweb+ fra Phoenix Contact, som viser solcelleparkens effekt- og vejrdata. Brugeren kan hente de aktuelle data frem lokalt eller via internettet via en webside, hvor de opnåede effekter visualiseres, og får dermed til hver en tid og alle steder de relevante informationer.

En fejlrapport dokumenterer udfald og visualiserer problemer ved kommunikationen mellem de enkelte parkdeltagere. Vedligeholdelsespersonalet får til hver en tid nøjagtige informationer pr. museklik.I tilfælde af fejl kan årsagen lokaliseres tidsnært, og foranstaltninger kan straks iværksættes. Derudover får servicemedarbejdere besked om fejl via sms.

Konklusion

Den komplette regulering af solcelleparken Zuera II baseret på en strengovervågning samt den tilsvarende visualisering af de registrerede værdier garanterer Grupo Jorges energiindtægter på lang sigt. Virksomhedsgruppen har på grund af den samlede løsnings høje kvalitet samt den omfattende support af komponenter og systemer valgt Phoenix Contact. Automatiseringsspecialistens medarbejdere har dermed støttet idriftsættelsesfasen. Da alle spørgsmål fra virksomheder, som deltog i opbygningen, blev besvaret hurtigt, kunne solcelleparken tages i brug til tiden.

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Generatortilslutningskasse til 32 strenge med Inline-kontrollerSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generatortilslutningskasse til 16 strenge med standardsikring af strengeSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Fotovoltaik-tilslutningsstikPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Fotovoltaik-tilslutningsstikPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Gennemgangsklemme med fjederkrafttilslutningSTU 35/ 4X103033126
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlægSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-kommunikationsmodul til registrering af op til 8 x SCK-målemodulerSCK-C-MODBUS2901674
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX2700975
Inline-kontroller med PROFINET-grænsefladeILC 350 PN2876928
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Primærtaktet TRIO POWER strømforsyning til bæreskinnemontageTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Digital Inline indgangsklemme, komplet med tilbehørIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline-RS-485/-422-funktionsklemme til seriel dataoverførselIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
BeskrivelseTypeVarenr.
Generatortilslutningskasse til 32 strenge med Inline-kontrollerSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generatortilslutningskasse til 16 strenge med standardsikring af strengeSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Fotovoltaik-tilslutningsstikPV-CF-S 6-16 (+)
Fotovoltaik-tilslutningsstikPV-CM-S 6-16 (-)
Gennemgangsklemme med fjederkrafttilslutningSTU 35/ 4X10
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlægSCK-M-I-8S-20A
SCK-kommunikationsmodul til registrering af op til 8 x SCK-målemodulerSCK-C-MODBUS
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX
Inline-kontroller med PROFINET-grænsefladeILC 350 PN
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Primærtaktet TRIO POWER strømforsyning til bæreskinnemontageTRIO-PS/1AC/24DC/10
Digital Inline indgangsklemme, komplet med tilbehørIB IL 24 DI 16-PAC
Inline-RS-485/-422-funktionsklemme til seriel dataoverførselIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: