Parkstyring: Automatisering og fortrådning

Parkstyring: Automatisering og fortrådning

Bedst mulig sammenkobling

Øg virkningsgraden vha. smart automatisering og fortrådning af dit anlæg.

Tilbage til Fritstående anlæg

Kategorier

  • Løsning til segmentstyring

    En rentabel drift af store fotovoltaiske anlæg forudsætter kontinuerlig overvågning og styring på segmentniveau.

Udnyt kontinuerlig driftsdataopsamling og smart datastyring til forbedring af dit fotovoltaiske anlægs virkningsgrad og indtjening. Med netværk-infrastrukturkomponenter fra Phoenix Contact sammenkobles dine fritstående fotovoltaikanlæg sikkert og pålideligt.

Takket være intelligente automatiserings- og visualiseringsværktøjer kan du hele tiden registrere data fra det fritstående anlæg og evaluere dem. Desuden kan du fjernvedligeholde fritstående anlæg via offentlige netværk.

Dine fordele

  • Lave engineering- og driftsomkostninger takket være intelligente automatiseringsløsninger
  • Redundante og dermed udfaldssikre netværk
  • Standardiseret dataoverførsel efter SunSpec® eller IEC 61850
  • Hurtig engineering takket være specifikke funktionsblokke

Sammenkobling

Switch i applikationen  

Netværkskomponenter til sikker drift af fotovoltaiske anlæg

Med komponenterne fra Phoenix Contact kan du hurtigt og enkelt fortråde dit fritstående fotovoltaikanlæg. Således udformer du redundante netværk, der er beskyttet af firewalls.

Uanset hvilket overførselmedium du benytter: Hos os kan du finde de passende netværkskomponenter til opbygning af en fejlsikret kommunikationsløsning. Grundlaget for dette er de effektive gigabit-switches, modemmer og mediekonvertere.

Overvågning og styring

Array Control i applikationen  

Kontinuerlig registrering og evaluering af alle data fra det fotovoltaiske anlæg

En rentabel drift af store fotovoltaiske anlæg forudsætter kontinuerlig overvågning og styring på segmentniveau.

Kombinationen af koblingsenheder Array Control fra Phoenix Contact overtager denne funktion og foretager registrering af alle relevante data vedr. Array-enhedens aktuelle effekt, omgivelser og frekvensretterstatus. Disse data overføres til et overordnet SCADA-system i det centrale kontrolrum.

Automatisering og visualisering

Solbelysningskurver for fotovoltaiske anlæg  

Kundespecifikke visualiseringsløsninger til fotovoltaikanlæg

Kontinuerlig kontrol er nøglen til en effektiv PV-parkstyring. Phoenix Contact tilbyder standardløsninger og kundespecifikke løsninger til automatisering og visualisering af fotovoltaikanlæg.

Innovative software-produkter som biblioteker til funktionsmoduler iht. IEC 61131. Et stort antal drivere til datalogger og grænseflader til vekselrettere afrunder den samlede pakke.

Array Control – til effektiv drift af store fotovoltaiske anlæg

En fotovoltaikpark i størrelsesordenen 10 MW er sammensat af ca. 2500 strenge med ca. 20 solcellemoduler. Da den fremkomne mængde af data er meget stor, er den fotovoltaiske park opdelt i enkelte arrays.

Hver array omfatter så et stort antal generatortilslutningskasser, vekselrettere og overvågningskomponenter.

Effektiv drift af fotovoltaiske anlæg

Optimalt udbytte ved fotovoltaiske anlæg takket være driftsdataopsamling og datastyring