Parkstyring: SCADA og portaltilslutning

Parkstyring: SCADA og portaltilslutning

Skalerbar styring af fotovoltaisk park

Med systemløsninger kan du altid registrere og bearbejde data fra din fotovoltaiske park.

Tilbage til Fritstående anlæg

Kategorier

  • Løsning til driftsledelsen

    Et meningsfuldt data-niveau er et vigtigt grundlag for effektiv teknisk forvaltning af et stort solcellekraftværk.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) er computerstøttet overvågning og kontrol af tekniske processer. Grænsefladen til interaktioner mellem menneske og maskine. Visualiseringer med SCADA-funktioner overbeviser med deres skalerbarhed og alsidighed. I store fotovoltaiske kraftværker bruges de til overvågning og betjening af komplekse processer.

Dine fordele

  • Mulighed for teknisk driftsstyring af store fotovoltaiske kraftværker takket være portaltilslutning
  • Gængse standarder i dataformater og kommunikation understøttes af SCADA
  • Optimal datatilgængelighed takket være parallel sikring i portal og SCADA
  • Nem idriftsættelse takket være automatisk konfiguration af alle parkkomponenter
  • Struktureret implementering og simulation på forhånd takket være modelbaseret systemudvikling

Anlægsoversigt og reporting

Det er en forudsætning for en økonomisk drift af anlægget, at der er kontinuerlig overvågning af den fotovoltaiske installation. Komponenter fra Phoenix Contact som f.eks. industrielle firewalls, mobiltelefon-routere og modemmer sørger for en sikker tilkobling til den lokale dataopsamling og overvågning af portaler og driftsstyringssystemer.

Dataanalyse i skyen

Takket være vores cloud-løsninger kan du udvide dit eksisterende PROFINET-netværk med cloud-services. Dermed kan du på en nem måde få fjernadgang til dit solcelleanlæg. Desuden kan der bruges tjenester som overvågning, reporting, beregninger eller forebyggende vedligeholdelse.

Konstant portaltilslutning

For at undgå datahuller ved overvågning og rapportering lagres midlertidige data automatisk lokalt ved manglende internetforbindelse mellem solcelleanlægget og portalen. Hvis der er behov for det, er der mulighed for at koble sig på eksisterende portaler, takket være de åbne systemgrænseflader.

Maksimalt udbytte takket være sikkerhed i solcelleanlæg

Phoenix Contact tilbyder et bredt produktprogram inden for datakommunikation, forsyningsstyring og visualisering, så den sikre og højt tilgængelige drift af solcelleanlæggene opretholdes.

Maksimalt udbytte takket være sikkerhed i solcelleanlæg  

Produktivitet i én oversigt takket være web-visualisering