Radiosystemer

Radiosystemer

Trådløs og effektiv

Oplev mulighederne: fra Bluetooth til WLAN, fra serielle data til I/O-signaler.

Trådløs overførsel af I/O-signaler og serielle data

Registrer nemt måledata og systeminformationer fra fjerntliggende eller svært tilgængelige områder og overfør dem til centrale punkter. For fjerntilslutningsteknologien betyder dette et pålideligt og omkostningsattraktivt alternativ til nye kabelveje, frem for alt ved oprettelse af nye anlægsdele eller til anvendelse af defekte kommunikationskabler.

Radiomodulerne har forskellige grænseflader og fungerer således som gateway mellem lokale sensorer og aktuatorer på processtationen og kontrolcentralen.


Netværksanvendelser med radiosystemet Radioline

Radiosystemet Radioline overbeviser gennem:

  • Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller netværksforbindelser (stjerne, mesh)
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler pr. station via T-BUS (Hot-Swap-mulig)
  • Anvendelser: I/O til I/O, I/O til seriel, seriel til seriel
  • Integreret RS-232- og RS-485-grænseflade
  • Trusted Wireless 2.0 trådløs teknologi
  • Indstillelige datahastigheder for radiogrænseflader
  • 128 bit datakryptering (AES)

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.

Trådløs netværkskommunikation med WLAN og Bluetooth

Nyd ved automatiseringen af din virksomhed godt af mulighederne ved trådløs netværkskommunikation og de pålidelige komponenter fra Phoenix Contact.

Med Wireless Ethernet realiserer du konstante netværksløsninger i udstrakte anlæg og integrerer mobile deltagere – sikkert, effektivt og vedligeholdelsesvenligt.


Muligheder trådløs netværkskommunikation

Fordele ved trådløs Ethernet-kommunikation:

  • Trådløs og omkostningsattraktiv integration i eksisterende netværk takket være fleksible installations- og konfigurationskoncepter
  • Højeste pålidelighed og tilgængelighed med optimale egenskaber til industrielle anvendelser
  • Alsidig anvendelse fra Voice-over-IP til Safety – ved hjælp af Ethernet som fælles kommunikationsstandard

Bluetooth
Bluetooth sikrer nem og pålidelig forbindelse til automatiseringskomponenter, også parallelt til andre radiostationer

WLAN
Den nyeste WLAN-generation IEEE 802.11n med MIMO-teknologi (Multiple Input Multiple Output) giver maksimal pålidelighed, datagennemgang og rækkevidde.

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.