mGuard Secure Cloud: Nøglefærdig fjernvedligeholdelse

mGuard Secure Cloud public

Nøglefærdig fjernvedligeholdelse på den sikre måde

Webbaseret og utroligt sikker – med mGuard Secure Cloud public.

Dine fordele

  • Nøglefærdig VPN-infrastruktur for operatører samt for maskin- og anlægskonstruktører
  • Sikkert og pålideligt takket være industrielt godkendt mGuard sikkerhedsteknologi
  • Adgang til flere kunder og anlæg på én gang mulig
  • Kompatibel med alle mGuard sikkerhedskomponenter og certificerede VPN Clients
  • Cloud-baseret VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact, den førende producent af industrielle sikkerhedsprodukter
  • Understøttelse af mobile, iOS-baserede enheder, såsom Apple iPads og iPhones

Nemt
mGuard Secure Cloud public tilbyder operatører og firmaer inden for maskin- og anlægskonstruktion en nøglefærdig VPN-totalløsning. Via en enkel webside kan servicemedarbejderen hurtigt og sikkert koble sig på maskiner, industri-pc'ere og kontrollere. Også uden særlige IT-kundskaber kan der gennemføres en sikker fjernvedligeholdelse uafhængig af tid og sted.

Sikker
Systemets Cloud, der er baseret på mGuard-industriestandarden, forbinder servicemedarbejdere og fjernvedligeholdelsesmål sikkert via internettet. De til dette anvendte Virtuelle Private Netværk (VPN) fra den velkendte IPsec sikkerhedsprotokol garanterer fortrolighed, autencitet og integritet for alle informationer og data, der overføres fra en deltager til en anden via mGuard Secure Cloud. Derudover køres mGuard Secure Cloud i et tysk datacenter med høj rådighedstid, som drives efter de højeste databeskyttelsesstandarder.

Pålidelig
For at kunne klare sig i den internationale konkurrence, skal virksomheder kunne holde til et stadig stigende pres på innovation og omkostninger. Især for små og mellemstore virksomheder er effektiv drift af en sammenlignelig infrastruktur næppe mulig at få til en rimelig pris. Derfor stiller mGuard Secure Cloud en pålidelig VPN-infrastruktur som behovstilpasset service til rådighed for virksomheder via internettet.

Oversigt over de funktionelle komponenter i mGuard Secure Cloud  

Oversigt over de funktionelle komponenter i mGuard Secure Cloud

Udgaver og ydelsesomfang til rådighed

Basic EditionPremium Edition*
Prisgratispå forespørgsel
Løbetid12 måneder12 måneder
Antal brugereubegrænsetubegrænset
Antal maskinerubegrænsetubegrænset
Antal samtidige serviceforbindelser13
Overførselsvolumen pr. serviceforbindelse i GB/måned22 (6 i alt)
HotlineE-mailTelefon, e-mail
Garanteret båndbredde pr. serviceforbindelseuden1 Mbit/s
Garanteret årlig tilgængeligheduden98 %
Ekstra udvidelser, der kan bestilles (pris efter forespørgsel)-

Premium Seat Package
1 ekstra samtidig serviceforbindelse inkl. 2 GB/måned overførselsvolumen

* Fås også som 30-dages prøveversion (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Om mGuard Secure Cloud public

Nu kan du teste mGuard Secure Cloud public gratis og uforpligtende.


Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Sikker fjernvedligeholdelse

Med mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfiguration med mGuard Secure Cloud.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk