Offentligt telefonnet

Nemt og hurtigt

Nemt og hurtigt

Det lokale telefonnet er takket være den omfattende netudbygning til rådighed i næsten alle lande verden over.

Nemt og hurtigt via det globalt tilgængelige net

Til den midlertidige fjernadgang på dine maskiner og anlæg, der ligger langt væk, tilbyder Phoenix Contact analoge modem. De giver mulighed for fjernvedligeholdelse på den nemmeste måde via valgfri forbindelsesteknik og til de mest fjerne egne af verden.

Den eksisterende analoge telefoninfrastuktrur giver mulighed for anvendelse af bredbånds ADSL-teknologi. ADSL-bredbåndsrouterne forbinder industrielle Ethernet- eller RS-232-komponenter via faste DSL-kredsløb med
internettet. Via en bredbånds-Highspeed-internetforbindelse nås de enkelte maskiner, anlæg eller komplette Ethernet-netværk fra hele verden.


Dataoverførsel via det offentlige telefonnet

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.

Maksimal fleksibilitet med DSL-bredbåndsrouter

  • Det integrerede Annex A/B-skift giver mulighed for hurtig idriftsættelse på stedet. En omfattede udredning af lokale providerkrav bortfalder.
  • Derudover kan anvendelsen af komponenter udvælges nemt og applikationsafhængigt via Web Based Management som DSL-modem eller DSL-Router.
  • DSL-modem foretager en signaltilpasning af DSL til LAN.
  • DSL-routeren indeholder ekstra integrerede router-funktionaliteter som fx Firewall, VPN, NAT og meget mere.