Driftsegne ledninger

Driftsegne ledninger

Om kobber og glaslysleder

Forbind nemt og effektivt deltagere, der befinder sig langt væk, via eksisterende ledninger.

Kabelforbundne net

Med Ethernet-extender fra Phoenix Contact realiserer du en highspeed-kommunikation, eksempelvis via egne telefonledninger. Specielle Ethernet- eller PROFIBUS-kabler er ikke nødvendige til
rækkevidder på til 20 km.

For en høj elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i dit anlæg er lyslederkonvertere en nødvendighed. Det brede produktsortiment fra Phoenix Contact omfatter både serielle enheder og mediekonvertere til netværk som PROFINET, EtherNet/IP og Modbus/TCP.


Redundante strukturer for maksimal tilgængelighed

Uanset om eksisterende netværk skal moderniseres med kobber eller nye installationer skal udstyres med effektiv glaslysleder – så tilbyder Phoenix Contact hele produktprogrammet til den planlagte nerværksløsning.

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter, som anvendes til realisering af denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.