Sammenkobling

Sammenkobling

Fejlsikre forbindelser

Moderne teknologier muliggør en enkel og fejlsikker forbindelse mellem anlægsdele, felt- og understationer.

Tilbage til Fjernkontrol og fjernvedligeholdelse

Kategorier

  • Sammenkobling med lysleder
    Sammenkobling med lysleder

    Lyslederkonverterne fra Phoenix Contact understøtter de kommunikationsprotokoller, der er almindelige inden for fjerntilslutningsteknologien, nemlig PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet samt grænsefladerne RS-232 og RS-485.

  • Netsammenkobling med WLAN og Bluetooth
    Netsammenkobling med WLAN og Bluetooth

    Med Wireless Ethernet via WLAN og Bluetooth netforbinder du dit anlæg pålideligt og muliggør en trådløs kommunikation til shuttles, mobile enheder eller sikkerhedsorienterede anlæg.

WLAN-, Bluetooth- og lyslederteknologier muliggør en enkel og fejlsikker forbindelse mellem forskellige anlægsdele, felt- og understationer. Med vores robuste lyslederkonvertere med udvidet temperaturområde kan du realisere afstande op til 45 km. Oplev også mulighederne for trådløs netværkskommunikation med WLAN og Bluetooth og med de driftssikre industrielle komponenter fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk