Mobiltelefoni

Altid og over alt

Trådløs over hele verden

Via det globale mobiltelefoninet har du altid og alle steder fra adgang til dine maskiner og anlæg.

Fjernvedligeholdelse via internettet og mobiltelefoninettet

Mobiltelefoniteknologien giver dig mulighed for overalt og til ethvert tidspunkt at oprette forbindelse til dine maskiner og anlæg via internettet. På den måde garanteres en kontinuerlig dataregistrering samt en effektiv fjernvedligeholdelse.

For at sikre, at dine netværkforbindelser er forstyrrelses- og manipulationssikre, tilbyder Phoenix Contact produkter, der har de mest moderne sikkerhedsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall.


Sikkert fjernvedligeholdelseskoncept

Sikre fjernvedligeholdelseskoncepter til maskiner og anlæg reducerer stilstandstider, sparer omkostninger og begrænser administrativt arbejde.

Tilbage til toppen

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.

Fjernkontrol via mobiltelefonnettet

Til den kontinuerlige registrering af dine procesdata tilbyder Phoenix Contact mobiltelefonienheder, som understøtter de pakkeorienterede tjenester som GPRS og EDGE (GSM-Netz) samt UMTS/HSPA (3G).

Disse forbindelser beregnes ikke efter forbindelsestid, men derimod efter den dannede datavolumen. Sådan kan for eksempel fjernliggende pumpestationer eller trafiktavler forbindes nemt og omkostningsattraktivt via kontrolrummet.


Mobiltelefonibaseret fjerntilslutningsteknologi

Udover de industrielle mobiltelefon-routere tilbyder Phoenix Contact en komplet produktfamilie til den industrielle mobiltelefoni-kommunikation. På den måde kan skalerbare løsninger bestående af kommunikations-, sikkerhedsteknik og fjernkontrolstyring sammensættes.

Tilbage til toppen

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.

Alarmering i hele verden via SMS og e-mail

Kontrollér, at du altid bliver orienteret om fejltilstande i dine maskiner og anlæg i tide og undgå skader. Phoenix Contact hjælper dig gennem de forskellige alarmløsninger.

Industrielle mobiltelefonienheder som SMS-relæer med konfigurerbare advarsels- og fejlmeldingsindgange er særdeles egnet til overvågning af små applikationer. Til et øget antal meddelelser fås den frit programmerbare, kompakte kontroller ILC 151 GSM/GPRS. Med begge løsninger kan du sende tekstmeddelelser som fax, SMS eller e-mail og indstille en eller flere koblingsudgange på modtageenheden.


Et netværk pr. SMS

En SMS-alarmbesked vil ofte ikke bare skulle sendes til en mobiltelefon, men også integreres i alarmstyringen i et styresystem. Med en styring og et GSM-modem fra Phoenix Contact gøres dette muligt. SMS-beskeder kan modtages og derudover eksempelvis videresendes til et styresystem via OPC-grænseflade.

Tilbage til toppen

Om produkterne i denne løsning

I den følgende produktliste finder du de komponenter ved hjælp af hvilke du kan realisere denne løsning til fjernkontrol/fjernvedligeholdelse.