Mærkning til alle jernbaneanvendelser

Tilpasset mærkningssortiment

Omfattende mærkningssortiment

Førsteklasses og standardiseret mærkning med MARKING system.

Dine fordele

  • Fra planlægning til mærkning af applikation – med mærkningssoftwaren CLIP PROJECT
  • Bredt materialeudvalg tilladt i henhold til jernbanestandarder
  • Enkel og hurtig montering med mærkeskilte i UniCard-format
  • Mærkning efter ønske – hvad enten det skal være fortrykt eller specifikt mærket materiale

Anvendelse

Brandbeskyttelse spiller en fremtrædende rolle inden for jernbaneindustrien. Næppe nogen anden branche stiller så høje krav til dele og komponenter – inklusive  de anvendte mærkningsmaterialer. Den entydige og korrekte mærkning begynder allerede ved fremstillingen af skinnekøretøjet. Kun på den måde kan vedligeholdelsesarbejde gennemføres pålideligt og hurtigt senere hen.

Løsning

Konventionelle mærkningsløsninger er kun betinget egnet til jernbaneindustrien. Derfor foretrækker producenter halogenfrie materialer. Vi har et omfattende produktprogram af halogenfrie materialer, som har optimerede brandbeskyttelsesegenskaber. Til mærkning har vi klemme-, leder-, kabel- samt enheds- og anlægsmærkning.

Vedvarende leder- og kabelmærkning

Færdigkonfektionerede krympeslanger  

Færdigkonfektionerede krympeslanger

Krympeslanger af typen WMS er halogenfrie og konstrueret til et temperaturområde fra -55 °C til +135 °C.

Kabelmærkeholder med indlægsmærkeskilt  

Kabelmærkeholder med indlægsmærkeskilt

Med kabelmærkeskiltene fra produktfamilien KMK HP mærkes og samles ledninger og kabler samtidigt. Det forarbejdede polykarbonat lever op til jernbaneindustriens krav.

Kabelmærkeskiltene er certificeret i henhold til DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 og DIN EN 50155. De overholder brandbeskyttelsesklasse UL 94 V0 og er konstrueret til et temperaturområde fra -40 °C til +125 °C.

Kabelmærkeskiltene KMK HP og indlægsmærkeskiltene UCT-EMP i UniCard-format kan suppleres med kabelbinderne WT-HP HF.

Mærkningsmaterialer i UniCard-format

Mærkningsmaterialer i UniCard-format  

Mærkningsmaterialer i UniCard-format

Råstoffet i vores mærkningsmaterialer i UniCard-format er polyamid 6.6. De opnår dermed I=3/F=2-klassificering i henhold til NF F 16-101/16-102.

Materialerne egner sig til mærkning i High-Speed-printeren BLUEMARK CLED.

Nem planlægning og mærkning med CLIP PROJECT

Mærkningssoftware CLIP PROJECT  

Mærkningssoftware CLIP PROJECT

Mærkningssoftwaren CLIP PROJECT består af to dele:

  • CLIP PROJECT Planning til en hurtig og nem planlægning og projektering af fejlfrie klemrækker.
  • CLIP PROJECT Marking laver individuelle mærkninger til stort set alle applikationer.

Fra planlægning over dokumentation til den færdige klemrække med den optimale mærkning – alt det har CLIP PROJECT. Grænseflader til gængse CAE-systemer – f.eks. Eplan og Ruplan – supplerer softwareløsningen.

De nødvendige mærkningsdata udlæses brugervenligt og automatiseret fra konstruktionsdataene og importeres i softwaren. Derefter kan brugeren selv udskrive eller bestille mærkningerne over mærkningsservicen hos PHOENIX CONTACT.