Anvendelser og løsninger

Anvendelser og løsninger

Øg effektiviteten, minimér dødtider

Automatisér dit anlæg på en fremtidssikret måde med vores skræddersyede løsninger.

Tilbage til Procesindustri

Kemi og farma

  • Niveauovervågning
    Niveauovervågning

    Med løsningen fra Phoenix Contact har du hele tiden overblik over påfyldningsniveauer samt temperatur og tryk.

  • Nødbruserovervågning
    Nødbruserovervågning

    En central overvågning med Phoenix Contact sparer regelmæssige tjekrunder og sikrer, at nødbruseren også fungerer umiddelbart efter den seneste rundgang.

  • Overvågning af varmekabelsystemer
    Overvågning af varmekabelsystemer

    Med løsninger fra Phoenix Contact har du til hver en tid overblik over dit mediums tilstand.

  • Overvågning af ventilposition
    Overvågning af ventilposition

    Manuelle ventiler anvendes i stor stil i procesanlæg. Mange eksisterende systemer har i mange år med succes arbejdet effektivt med manuelle ventiler.

  • Pumpe- og motorovervågning
    Pumper og motorer

    Phoenix Contact giver dig mulighed for at udføre forebyggende vedligeholdelse af pumper og motorer for derved at øge anlægsoppetiden.

  • Redundanskoncepter til hjælpespændingsforsyningen
    Redundanskoncepter til hjælpespændingsforsyningen

    En gennemgående redundant hjælpespændingsforsyning fra nettet til forbrugeren garanterer tilgængeligheden i procestekniske anlæg.

  • Skræddersyet signalrangering
    Skræddersyet signalrangering sparer plads i koblingsrummet

    Reducer koblingsrummet med kompakt opbyggende rangerkoncepter til procesteknikken.

Olie og gas

  • Boreplatforme
    Boreplatforme

    Vores løsninger til boreplatforme forener maritime krav og behov til Ex-området.

  • FPSO og platformsleverandører
    FPSO og platformsleverandører

    Ved den omkostningstunge transport af olie med FPSO'er kan effektiv automatisering være en afgørende konkurrencemæssig fordel.

  • Målesteder og lokale tanke
    Målesteder og lokale tanke

    På vejen fra udvindingsstedet til videreforarbejdning eller til lagringstanke gælder det om hele tiden at overvåge kvaliteten og gennemstrømningen af det transporterede materiale samt at kontrollere for lækager.

  • Netværk i procesteknikken
    Netværk i procesteknikken

    I procestekniske anlæg afhænger resultatet af en kontinuerligt styret proces.

  • Pipelines og transport
    Pipelines og transport

    Digitalisér dine transportveje og kommunikér universelt helt fra pipeline-sensor til kontrolrum.

  • Raffinaderier
    Raffinaderier

    Anlæggets rådighedstid er en nøglefaktor, når det drejer sig om at integrere fieldbus-systemer til automatisering i processtyresystemer.

  • Tankfarme
    Tankfarme

    Phoenix Contact tilbyder med sine modulære kontroller- og I/O-systemer, fjernkontrol- og fjernvedligeholdelseteknik samt skilleforstærkere til Ex-området et bredt grundlag for en gennemgående automatisering af lagringstanke.

  • Udvindingssteder
    Udvindingssteder

    Phoenix Contact tilbyder robuste overvågnings- og kommunikationsløsninger fra udvindingsstedet til pipeline og videre til lagring i lokale tanke.

Med vores branche-knowhow og omfattende program af tjenesteydelser imødekommer vi kravene i dine procesapplikationer. Vores skræddersyede og certificerede løsninger sørger for driftssikkerhed og øget effektivitet.