Overvågning af varmekabelsystemer

Overvågning af varmekabelsystemer

Registrer udfald tidligt

Få vished nemt vha. strømmåling.

Et mediums temperatur spiller en afgørende rolle i mange processer. Der tempereres vha. damp, varmeveksler eller rent elektrisk. Ældre varmekabelsystemer er ofte kun tilsluttet til nettet over en sikring. Derfor opdages udfald ofte ikke, hvilket fører til anlægsstilstand.

Med løsningen fra Phoenix Contact foregår overvågningen f.eks. helt enkelt pr. strømmåling. Med vores strømmålekonvertere registreres strømmen i varmesystemet. For at kunne overføre målesignalerne til kontrolrummet uden kompleks kabling kombineres komponenterne med vores trådløse system.

Dine fordele

  • Øget oppetid for anlægget takket være tidlig registrering af udfald i dit varmekabelsystem, hvorved anlægsstilstand undgås
  • Forbedret økonomi for dit anlæg takket være optimering af energiforbruget
  • Lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger takket være trådløs teknologi og udeladelse af komplekse kablinger
  • Pålidelig dataoverførsel fra varmekabelsystemet direkte ind i kontrolrummet via Trusted Wireless
  • Enkel og hurtig installation takket være færdigkonfektioneret, brugsklar montagekasse

Enkel realisering med standardkomponenter

Overvågning af varmekabelsystemer med mulighed for modulær udvidelse

Radioline-masteren fra Phoenix Contact kan kommunikere med op til 99 slaver. I slave-stationen udvides kommunikationsmodulet med vilkårlige I/O-moduler, eksempelvis et analogt indgangsmodul med 4 kanaler. Via strømmålekonverteren tilsluttes der en passende strømtransformer, som måler strømmen i varmekabelsystemet.

Varmekabelsystemer  

Med løsningen fra Phoenix Contact kan du overvåge og styre fjerntliggende stationer uden kabeladgang