Tilbage til oversigten

Vores produkter til redundanskoncepter

DiodemodulerTypeBestillingsnummer
QUINT-diode, 12 til 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-diode, 5 til 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
DiodemodulerTypeBestillingsnummer
QUINT-diode, 12 til 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-diode, 5 til 24 V DC, 2x5 A eller 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
RedundansmodulerTypeBestillingsnummer
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 20 A, beskyttende finishQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 40 A, beskyttende finishQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundansmodulerTypeBestillingsnummer
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 20 A, beskyttende finishQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 40 A, beskyttende finishQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, indgang: 18 til 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
StrømforsyningerTypeBestillingsnummer
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
StrømforsyningerTypeBestillingsnummer
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 5 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 10 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, enfaset, 85 til 264 V AC,
90 til 350 V DC, 20 A, beskyttende finish
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC-konverterTypeBestillingsnummer
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 5 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 10 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 20 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC-konverterTypeBestillingsnummer
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 5 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 10 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC-konverter, 18 til 32 V DC, 20 A, beskyttende finishQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Sikkerhedsafbryder

Vores produkter fra området sikkerhedsafbrydere findes på det følgende link:

  • Stikbare elektroniske effektafbrydere (CB E1 24 DC/…)
  • Stikbare termomagnetiske effektafbrydere (CB TM …)
  • Grunddel og kortslutningsbroer (FBS ...)

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Vores produkter til redundanskoncepter