Procesindustri 4.0

Modernisering og digitalisering af procesanlæg

Modernisering af procesanlæg

Vi ledsager dig på vejen til det moderne, digitale anlæg.

Her kan du få at vide, hvordan en 3-trinsplan henimod et moderne, digitalt anlæg ser ud. Det omfatter kommunikation efter nutidens standarder samt optimale vedligeholdelsesprocesser for at undgå uplanlagte nedetider. I et sådant anlæg fungerer inspektionsrunder og dokumentation papirløst.

Trin 1: Fornyelse af styreteknikken

Migration fra gamle til nye anlæg  

Migration fra gamle til nye anlæg

Først skal driftsledere analysere deres anlægs status quo. Hvor gammelt er det anvendte styresystem og den anvendte måle- og reguleringsteknik? Dette rejser spørgsmålet om det rigtige tidspunkt for migration.

Erfar, hvordan eksperter i automatiseringsteknik støtter dig ved ombygningen fra gammelt til nyt. Gennem omhyggelig opgørelse og rådgivning muliggør vi de kortest mulige nedetider.

Trin 2: Papirløst til Maintenance 4.0

Industriel WLAN-afdækning  

Udbygning af smarte infrastrukturer takket være industriel WLAN-afdækning

Når driftslederne har fået opdateret deres styre- og MSR-teknik, følger det næste trin i opgraderingen af anlæg i felten.

Kombinationen af smart asset tagging og industriel WLAN-afdækning udgør grundlaget for effektive vedligeholdelsesprocesser, som kan indføres gradvist af driftslederne.

Trin 3: Kobling af måledata med kunstig intelligens

Proaktiv vedligeholdelse af anlæg  

Registrering af potentielle fejl gennem forebyggende vedligeholdelse

Hvis du som driftsleder gennem proaktiv registrering af måledata bliver opmærksom på potentielle fejl, kan du planlægge deres afhjælpning og den hermed forbundne nedetid i god tid. Om nødvendigt kan du også udskyde dem.

Gennem integrering af web-tjenester kan der nemt og sikkert genereres en merværdi. Her får du at vide, hvordan man gør.