Tilbage til oversigten

Vores produkter til fieldbusinstallationen

SHDSL-modemmerTypeBestillingsnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-modem til fast linje med PROFIBUS-grænseflade, overførselslængde op til 20 km, overførselshastighed op til 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Ethernet-extender, SHDSL-modem til fast linje med Ethernet-grænseflade, overførselslængde op til 20 km, overførselshastighed op til 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL-modemmerTypeBestillingsnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-modem til fast linje med PROFIBUS-grænseflade, overførselslængde op til 20 km, overførselshastighed op til 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
Ethernet-extender, SHDSL-modem til fast linje med Ethernet-grænseflade, overførselslængde op til 20 km, overførselshastighed op til 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
BusterminalTypeBestillingsnummer
PROFIBUS-busterminal, DP/V1, med 8 digitale indgange, 24 V og 4 digitale udgange, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-busterminal, med 8 digitale indgange, 24 V og 4 digitale udgange, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
BusterminalTypeBestillingsnummer
PROFIBUS-busterminal, DP/V1, med 8 digitale indgange, 24 V og 4 digitale udgange, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-busterminal, med 8 digitale indgange, 24 V og 4 digitale udgange, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Udvidelsesmoduler

Udvidelsesmoduler til fieldmultiplexer og busterminal findes på det følgende link.

Overspændingsbeskyttelse til 24 V DC­forsyningTypeBestillingsnummer
Apparatbeskyttelse type 3 til enfasede strømforsyningsenheder, bestående af stik og grunddel, kan monteres på bæreskinnePT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Overspændingsbeskyttelse til 24 V DC­forsyningTypeBestillingsnummer
Apparatbeskyttelse type 3 til enfasede strømforsyningsenheder, bestående af stik og grunddel, kan monteres på bæreskinnePT 2-PE/S-24AC/FM
Overspændingsbeskyttelse til SHDSL­applikationerTypeBestillingsnummer
Mellemstik med overspændingsbeskyttelse af to SHDSL-telekommunikationsgrænseflader, RJ45 (RJ12/RJ11) og stikbare skrueklemmer, kan alternativt monteres på bæreskinneDT-TELE-SHDSL2801593
Overspændingsbeskyttelse til SHDSL­applikationerTypeBestillingsnummer
Mellemstik med overspændingsbeskyttelse af to SHDSL-telekommunikationsgrænseflader, RJ45 (RJ12/RJ11) og stikbare skrueklemmer, kan alternativt monteres på bæreskinneDT-TELE-SHDSL

Infrastrukturkomponenter til PROFIBUS

Flere informationer om vores infrastrukturkomponenter til PROFIBUS findes på det følgende link.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Vores produkter til fieldbusinstallationen