Tilbage til oversigten

Vores produkter til fieldbusinstallation

FieldbarriererTypeBestillingsnummer
Enhedskobler med hovedledningstil- og afslutning,  
til Profibus PA og Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Enhedskobler til to stikafgreningerFB-2SP2316051
Enhedskobler til en galvanisk adskilt stikafgreningFB-ISO2316064
FieldbarriererTypeBestillingsnummer
Enhedskobler med hovedledningstil- og afslutning,  
til Profibus PA og Foundation Fieldbus
FB-ET
Enhedskobler til to stikafgreningerFB-2SP
Enhedskobler til en galvanisk adskilt stikafgreningFB-ISO
FieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Hus, rustfrit stål, til 8 porteFB-9-SS2316213
Hus, rustfrit stål, til 15 porteFB-15-SS2316190
Hus, aluminium, til 8 porteFB-8-AL2316200
Hus, aluminium, til 15 porteFB-15-AL2316187
FieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Hus, rustfrit stål, til 8 porteFB-9-SS
Hus, rustfrit stål, til 15 porteFB-15-SS
Hus, aluminium, til 8 porteFB-8-AL
Hus, aluminium, til 15 porteFB-15-AL
Tilbehør til fieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Ledningsforskruninger, M20, med møtrikFB-M-KV-M20-EX2900197
Prop, M20, med møtrikFB-M-BS-M20-EX2900209
Udluftningsskrue, M20, med møtrikFB-M-BD-M20-EX2901859
Tilbehør til fieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Ledningsforskruninger, M20, med møtrikFB-M-KV-M20-EX
Prop, M20, med møtrikFB-M-BS-M20-EX
Udluftningsskrue, M20, med møtrikFB-M-BD-M20-EX
Installationsfærdige fieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med to kanaler, skærmtilslutningsklemmer, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med to kanaler, skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med en kanal (egensikker udgang FISCO), skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 10 fieldbusbarrierer med en kanal (egensikker udgang FISCO), 24 V DC-fordeling inkl. sikring med Ex-godkendte sikringer, skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, op til 12 MBit/s, til fast installation,
længde iht. kundens angivelse i meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Installationsfærdige fieldtilslutningskasserTypeBestillingsnummer
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med to kanaler, skærmtilslutningsklemmer, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med to kanaler, skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-24SP-P-EX
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 12 fieldbusbarrierer med en kanal (egensikker udgang FISCO), skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Fieldbusfordeler med overspændingsbeskyttelse, hovedledningsmodul, 10 fieldbusbarrierer med en kanal (egensikker udgang FISCO), 24 V DC-fordeling inkl. sikring med Ex-godkendte sikringer, skærmtilslutningsklemmer, Ex-zone 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-kabel type Fast Connect, op til 12 MBit/s, til fast installation,
længde iht. kundens angivelse i meter
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KabelfordelerTypeBestillingsnummer
Minihus med klemmer, kabelindføringer og PE-tilslutning, blåJB AL A-FF-PA-BU8190845
KabelfordelerTypeBestillingsnummer
Minihus med klemmer, kabelindføringer og PE-tilslutning, blåJB AL A-FF-PA-BU

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Vores produkter til fieldbusinstallation