Netværk i procesteknikken

Netværk i procesteknikken

Kvalitet mellem styringsniveau og periferi

Med netværkskomponenter fra Phoenix Contact kan du sørge for udfaldssikker kommunikation fra sensor til kontrolrum.

I procestekniske anlæg afhænger resultatet af en kontinuerligt styret proces. Derfor er det vigtigt at overvåge hver enkelt bestanddel af processen nøjagtigt og at garantere en trådløs og udfaldssikker dataoverførsel fra sensor til kontrolrum.

Phoenix Contact står for kvalitet mellem styringsniveau og periferi. Det vil sige: At optage, overføre, konvertere, forbinde, adskille, forstærke og koble analoge, binære eller digitale signaler på pålidelig vis. Redundant opbyggede netværksløsninger sørger for, at disse informationer altid står til rådighed på det rigtige sted.

Dine fordele

  • Redundante og dermed udfaldssikre kommunikationsnetværk fra sensor til kontrolrum
  • En kontaktperson til løsninger med SIL- og ATEX-certificerede komponenter
  • Afbrydelsesfri spændingsforsyning med redundante netdele

Egensikre I/O-systemer

Egensikre I/O-moduler  

Egensikre I/O-moduler til signalbearbejdning i Ex-området

Med det brede produktprogram inden for kontroller- og I/O-systemer kan du designe en skræddersyet automatiseringsløsning til dit procestekniske anlæg.

Du kan samtidig bearbejde en række signaler fra Ex-området. Desuden kan moduler til funktionel sikkerhed integreres og dermed dække områder, på hvilke IECEx og ATEX gælder.

Redundante netværk

Redundante netværkskomponenter  

Redundante netværkskomponenter til en udfaldssikret kommunikation

Uanset hvilket overførselmedium der benyttes i din proces: Hos os kan du finde de passende netværkskomponenter til opbygning af en udfaldssikret kommunikationsløsning, f.eks. med RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) eller MRP (Media Redundancy Protocol).

Grundlaget for dette er de effektive gigabite-switches, modemmer, kontrollere og mediekonvertere.

Redundante strømforsyninger

Redundante strømforsyninger  

Redundante strømforsyninger for maksimal tilgængelighed

Hvis der optræder korte afbrydelser af energiforsyningen i anlægsdele eller også ved enkelte komponenter, kan disse medføre lange og dermed dyre produktionsudfald på grund af ret lange start- og stoptider.

Phoenix Contact kan tilbyde dig universelt redundante hjælpespændingsforsyninger fra nettet til alle forbrugere.

Redundant kontroller ved en flypladspåfyldning

Et redundant opbygget styringssystem overvåger og regulerer tankprocessen på flypladser (i dette tilfælde 34) via PIT-kerosinhydranter. Hvis en hydrant giver alarm, bliver
den og nabohydranterne parkeret.

Det intelligente nødstopsystem er SIL 2-certificeret. Kombineret med den redundant opbyggede PROFINET-
kommunikation er der til hver en tid sikring for styring af tankpåfyldning.

Redundant kontroller ved en flypladspåfyldning  

Redundant opbygget styringskoncept til flypladstankning