Brokobling

Brokobling

Til klart udsyn

Styrings- og visualiseringsløsninger sørger selv ved høj søgang for vanskelige lysforhold for højeste sikkerhed.

På grund af deres eksponerede omgivelser stiller skibe særlige krav til automatiseringssystemers pålidelighed. På samme måde er en entydig visualisering og brugerføring selv ved høj søgang og forskellige lysforhold for sikker skibsdrift uomgængelig.

Phoenix Contact tilbyder skræddersyede løsninger til skibsbroen: fra den pålidelige styringsløsning takket være udfaldssikker redundans til maritime betjenings- og overvågningsenheder.

Dine fordele

  • Testet kvalitet: Certificeret i henhold til GL, LR, BV, DNV, ABS og EN 60945
  • Billige løsninger til modernisering og anlægsudvidelse
  • Maritime HMI'er og industri-pc'er med kompasbeskyttelsesafstand iht. ISO R 694 og DIN EN 60945 afsnit 11.2

Betjeningsenheder til maritime applikationer

Betjeningsenhed til maritime applikationer  

HMI til anvendelse på broen

Til anvendelse på broen kræves HMI-enheder, som lever op til de høj krav på skibe.

Industrielle, resistive touch-displays dimmer-funktion hører sammen med det integrerede alarmhorn til funktionsomfanget. Eksterne meldeenheder kan styres over den potentialfrie udgang.

Redundant Multi-Client-visualisering

Visualisering på en maritim HMI  

Sammenkoblet visualisering takket være Multi-Client-løsning

Med vores betjenings- og overvågningsløsninger kan du sørge for, at de rigtige informationer er til rådighed på det rigtige sted.

Til det formål går Clients ind i en redundant opsat server. På den centrale industri-pc fastsættes adgangsrettigheder samt hvilken Client, der får hvilke Subsets. Grundlaget for dette er hard- og software, der er specielt tilpasset skibsbygning.

Løsninger til vinduesviskeranlæg

Vinduer på skibsbroen  

Bedste udsyn fra broen

Et klart udsyn for kaptajnen skal til hver en tid garanteres om bord.

Med den pålidelige automatisering af vinduesviskeranlæg sørges for en sikker skibsdrift selv ved høj søgang.

Sammenkoblet visualisering, der er nem at konfigurere

Realiser en sammenkoblet Multi-Client-visualisering med adgang til maritime touchpanels baseret på en redundant OPC-server. Altid overblik over alarmerings- og overvågningsfunktioner takket være adgang til en konsistent databasis forskellige steder på skibet. Med redundant opbygget system sørges for en meget tilgængelig datakommunikation om bord. Styr derudover lys og klima bekvemt via HMI.

Topologi: Sammenkoblet visualisering, der er nem at konfigurere  

Løsning til en meget tilgængelig datakommunikation om bord.