Peters Shipyards: Containerskibe med moderne teknik

Alarmering og monitering på høj sø

Peters-containerskib  

Automatiseret overvågning og alarmering

Applikationseksempel

Emma er et 90 meter langt og 12,5 meter bredt skib i isklassen 1A. Det hollandske værft Peters Shipyards B.V. overdrog det til rederiet G. de Vries. Ligesom mere end 20 andre skibe drives Emma med et moderne overvågnings- og alarmsystem. Basis for dette er styringsteknikken fra Phoenix Contact.

Løsning

For at sikre alle forløb er der her installeret et innovativt overvågningssystem fra firmaet eL-Tec. Systemet kontrollerer pålideligt alle anlægstilstande på skibet og overtager samtidig forskellige opgaver: eksempelvis kontrol af pumper, navigationslys og opvarmning. Hovedstyringen og visualiseringen sker via en pc-baseret højeffektiv kontroller fra Phoenix Contact.

Facit

Med effektiv kontrolteknologi kan monitering og alarmering automatiseres pålideligt og effektivt inden for skibsbyggeriet.