Reduceret beholdning af reservedele og lavere lageromkostninger

Reduceret beholdning af reservedele og lavere lageromkostninger

Et system, fuld fleksibilitet

Reducer beholdningen af reservedele, og forbliv alligevel fleksibel med standardiserede produkter og ensartet tilbehør.

Produktløsninger, der er tilpasset perfekt til hinanden, er en afgørende faktor, hvis en maskines produktionsomkostninger skal holdes nede. Vores universelle og standardiserede tilbehør kan anvendes i mange produktgrupper. På den måde reduceres beholdningen af reservedele og lageromkostningerne samtidigt med, at fleksibiliteten bibeholdes. Standardiserede produkter gør idriftsættelse og vedligeholdelse nemmere for montører og serviceteknikere takket være ensartede design- og betjeningskoncepter.

Med CLIPLINE complete får du et rækkeklemmesystem til alle tilslutninger. Med relæsystemet RIFLINE complete kan du udføre alle standard-relæanvendelser, og I/O-systemet Axioline F kan du bruge til alle gængse netværk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk