Industrial Bluetooth til effektive emballeringsmaskiner

Oversigt

Emballeringsmaskinen Octopus  

Robust kommunikation med bevægelige maskindele (kilde: Oy M. Haloila Ab)

Firmaet Oy M. Haloila Ab er en globalt førende producent af palleviklemaskiner og del af den internationale Signode Industrial Group. Det mest kendte mærke fra det finske firma er emballeringsmaskinen Octopus.

Denne modulære palleviklemaskine er den første emballeringsmaskine i verden med en roterende ringkonstruktion til fleksibel tilpasning til kundekrav vedr. produktionskapacitet, transportbeskyttelse og stabilitet.

Trådløse Bluetooth-systemer fra Phoenix Contact sørger for en pålidelig og slidstærk løsning til kommunikationen mellem central kontroller og roterende maskindele.

Applikation

Pallerne bliver placeret i viklemaskinen vha. transportteknologi. En emballeringsring drejes rundt om pallen og vikler den ind i folie. Til sidst svejses folien fast, og pallen føres ud.

Til styring af palleviklemaskinen skal der udveksles data mellem kontrolleren i det centrale styreskab på maskinen og aktuatorerne i de roterende maskindele. Kommunikationen sker over PROFINET eller EtherNet/IP. Den hidtidige overførsel pr. slæbering støder ved Ethernet mod begrænsninger.

Løsning

Bluetooth EPA-modul fra Phoenix Contact  

Pålidelig kommunikation med Industrial Bluetooth: FL BT EPA fra Phoenix Contact

For at muliggøre en pålidelig, slidfri kommunikation mellem central kontroller og bevægelige maskindele anvendes der i stedet for en slæbering en Industrial Bluetooth-kommunikationsløsning fra Phoenix Contact.

Bluetooth EPA-modulerne er udviklet specielt til kommunikation med styringsdata. De robuste moduler har kapslingsklasse IP65 og er egnede til anvendelse i barske industrimiljøer. Idet systemet er udstyret med en speciel, integreret antenne kan det også overføre automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™ nemt og pålideligt via trådløs forbindelse.

Bluetooth er i dette tilfælde den passende trådløse teknologi, der gennem frekvenshopprocessen og WLAN Channel Blacklisting kan sikres en fejlfri paralleldrift til de bestående WLAN-netværk i 2,4 GHz-frekvensbåndet.

Konklusion

Gennem brugen af Industrial Bluetooth-løsningen fra Phoenix Contact har man hos Haloila iflg. Janne Koskela, teknisk leder, kunnet øge maskinernes pålidelighed og reducere mængden af vedligeholdelsesarbejde.

"Den hidtidige opbygning af Octopus-maskinerne begrænsede virkelig dataoverførslen mellem aktuatorerne i styringssystemet og aktuatorerne i de bevægelige dele. Den trådløse løsning udvider mulighederne og forbedrer pålideligheden. Vi er tilfredse med både produkterne fra Phoenix Contact og deres medarbejderes engagement og evner til at servicere os", takker Koskela.

Bluetooth-modulet FL BT EPA overbeviste desuden med sin nemme idriftsættelse. På grund af de gode erfaringer med den moderne, slidfri løsning integreres modulet ifølge Janne Koskela nu i alle emballeringsmaskiner i Octopus-serien.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk