Energieffektivitet

Energieffektivitet

Spar omkostninger, øg effektiviteten

Find besparelsespotentialet i dit anlæg og igangsæt ud fra det foranstaltninger til effektiv energistyring i henhold til DIN EN ISO 50001.

Som erfaren partner i automatiseringsbranchen understøtter Phoenix Contact dig med produkter, løsninger og knowhow , til DIN EN ISO 50001 nås. Registrer forbrugsværdierne for elektrisk strøm, vand eller trykluft og opret på grundlag af disse data et intelligent energistyringssystem.

På den måde kan du reducere dine omkostninger væsentligt – uden at sænke dine maskiner og anlægs effektivitet. Til dette formål kan Phoenix Contact tilbyde et modulært løsningskoncept, som vi skræddersyr til dine behov, helt fra sensorik- og analyseområdet til styring.

Dine fordele

  • Spar omkostninger med intelligent styring af energiforbruget
  • Altid overblik over relevante data – takket være pålidelig og kontinuerlig registrering af målestørrelser
  • Opnå DIN EN ISO 50001 hurtigt og enkelt, vha. en kontaktperson og et modulært løsningskoncept
  • Profitér af statslig støtte – indfør ISO 50001 i hele anlægget
  • Producér miljøvenligt – afled spareforanstaltninger til knappe ressourcer direkte
  • Procesoptimering gennem parallel registrering af drifts- og maskindata
  • Condition Monitoring takket være øjeblikkelig registrering af ændringer i måleværdier

Energibesparelse – made by Phoenix Contact

PDCA-cyklus  

Kompetent support ved opnåelse af DIN EN ISO 50001

Med udgangspunkt i den internationale standard DIN EN ISO 50001 understøtter vi dig med modulære løsninger, når du iværksætter dine foranstaltninger til energibesparelse.

Mål for energistyring:

  • Fastsæt mål for energiforbrug
  • Gør energidata gennemsigtige og nemme at inddele
  • Identificer optimeringspotentialer
  • Gennemfør kontinuerlige foranstaltninger til forbedring af effektiviteten

Hvad opnås der ved foranstaltninger for energieffektivitet?

  • Reduktion af energibehov og dermed omkostningsbesparelse
  • Øgning af konkurrencedygtighed
  • Kontinuerlig energiovervågning, dvs. at anlæggets rådighedstid øges gennem synergi.
  • Imødekommelse af lovmæssige krav

Find sparepotentiale

Energidataregistrering  

Registrering og analysering af energidata med efterfølgende igangsætning af foranstaltninger

Således kan du øge effektiviteten for den energi, der anvendes:

  • Optimering af forbrugs-, proces- og produktionsanlæg, f.eks. gennem udskiftning af ineffektiv teknologi
  • Reduktion af lækager, gennem analysering af forbrugsafvigelser
  • Registrering, evaluering og overvågning af energidata, inkl. belastningsstyring
  • Brug af effektive energiformer
  • Forbedring af datagrundlag som udgangspunkt for indkøb hos energiforsyningen
  • Inddeling af energinøgletal under de respektive processer
  • Nøjagtig, forbrugsorienteret afregning af den enkelte energibruger
  • Tilpasning af produktionsprocessen til energiudbuddet, dvs. bedre omkostningskontrol

Passer til ethvert anlæg – det modulære løsningskoncept

Energiovervågning i henhold til DIN EN ISO 50001  

Energiovervågning i henhold til DIN EN ISO 50001

Phoenix Contact tilbyder, til opnåelse af DIN EN ISO 50001, et modulært koncept bestående af soft- og hardware, med mange grænseflader til integration i dit anlæg.

Løsningskonceptet strækker sig fra registrering af måleværdier i de forskellige medier, f.eks. strøm, vand, trykluft osv., til datalagring og evaluering og videre til overvågning og processtyring.

Løsningerne er skalerbare, og det betyder en enkel og prisbillig start med samtidig åbenhed over for fremtidige udvidelser. Professionelle tjenesteydelser ved idriftsættelsen afrunder tilbuddet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk