Tilbage til oversigten

Trådløs energistyring i energiintensive virksomheder

Oversigt

  • Særligt energiintensive industrier, såsom stål- og kemibranchen, kan have gavn af et energistyringssystem.
  • Med de netværksegnede energimåleapparater fra Phoenix Contact kan du registrere elektriske værdier for maskiner og anlæg centralt og lokalt.
  • Takket være det trådløse Radioline-system kan også fjerntliggende og svært tilgængelige målesteder registreres trådløst.

Anvendelse

Højere effektivitet, lavere udgifter  

Find energisparepotenitialet og sænk energiomkostninger

Den metalforarbejdende industri hører til de mest energiintensive brancher i den tyske økonomi. Efter den generelle reduktion af energiforbruget fokuserer virksomhederne nu på at reducere blindeffekt og at øge den samlede effektivitet for produktionsanlæg, f.eks. til induktiv opvarmning af blokke eller stansning før formemaskiner.

For på langt sigt at kunne overleve stigende energiomkostninger rådgives virksomhedsledere i at kontrollere og optimere deres energiudgifter. Forudsætningen for dette er en gennemsigtig registrering af de elektriske værdier af maskiner og anlæg. Når der skal lægges talrige ledninger ud med henblik på tilslutning af måleapparater, er udstyring af en virksomhed med et passende system forbundet med store omkostninger. Til dette formål fås der en trådløs løsning, som sparer både omkostninger til og besvær med kabling.

Løsning

Radioline-netværk  

Forbind din kontroller trådløst med serielle fieldkomponenter

Netværksegnede EMpro-energimåleapparater registrerer og overvåger dine anlæg og maskiners elektriske parametre, centralt og lokalt.

Med det trådløse Radioline-system kan også fjerntliggende og svært tilgængelige målesteder registreres trådløst. Det trådløse system virker som RS-485-kabelerstatning mellem kontroller og EMpro-energimåleapparaterne.

Hverken de betydelige elektromagnetiske belastninger pga. transformere og induktionsovne eller de høje temperaturer og konstante vibrationer fra hamre er et problem for de trådløse Radioline-moduler og EMpro-energimåleapparaterne.

Data, der er kodet i Modbus/RTU og overført trådløst, bearbejdes i en central kontroller. Brugeren kan altid finde evalueringer på en webserver, som kan hentes via Ethernet-netværket i kontoret. Desuden gemmes dataene i en SQL-database, således at der er dokumentation over for skattevæsenet.

EMpro energimåleapparater  

EMpro energimåleapparater overvåger dine anlægs elektriske parametre

EMpro-energimåleapparater fra Phoenix Contact er den ideelle løsning til energistyring:

  • Direkte adgang til måleværdier – direkte på apparatet eller fra centralen
  • Brugervenlig konfiguration – enten af brugeren lokalt eller over den integrerede webserver
  • Enkel integration i netværksstrukturer takket være fleksible tilslutningsmuligheder
  • Høj planlægnings- og investeringssikkerhed med mulighed for udvidelse med yderligere funktions- og kommunikationsmoduler
Trådløst Radioline-modul med Trusted Wireless-teknologi  

Pålidelig radiooverførsel takket være Trusted Wireless-teknologi

Uanset om det er et serielt periferiapparat eller flere styringer: Trusted Wireless 2.0-teknologien sørger selv i barske industrielle omgivelser for pålidelig overførsel, uafhængigt af protokolltypen.

  • Rækkevidder på op til flere kilometer - via indstillelig datahastighed
  • Høj pålidelighed takket være ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshop-proces og koeksistens-management
  • Fleksibel i netværksopbygningen - Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere

Dine fordele

  • Besparelse både mht. omkostninger og arbejde ved udeladelse af besværlig kabling
  • Sikker og pålidelig dataoverførsel i miljøer med forstyrrelser i elektromagnetisk kompatibilitet takket være stabil trådløs teknologi
  • Øget effektivitet af den samlede drift takket være gennemsigtighed i registrering af energiforbrug
  • Fremtidsorienteret løsning til energiintensive virksomheder gennem fleksibel udvidelse på ekstra målepunkter
  • Skattefordele og attraktive strømafgifter takket være enkel registrering af energiforbrug til myndigheder

Produktoversigt

Her ser du en oversigt over produkter fra Phoenix Contact, der anvendes til den beskrevne løsning.

EnergimåleapparaterTypeVarenummer
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingningerEEM-MA2002901362
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingninger, med RS-485-grænsefladeEEM-MA2502901363
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmodulerEEM-MA4002901364
Energimåleapparat op til 700 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmodulerEEM-MA6002901366
Energimåleapparat op til 700 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmoduler, med 24 V DC forsyningsspændingEEM-MA600-24DC2902352
   
Trådløse modulerTypeBestillingsnummer
2400 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-2400-IFS2901541
868 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-868-IFS2904909
900 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-900-IFS2901540
   
TilbehørTypeBestillingsnummer
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 1, 868 GHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 1, 900 GHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick til lagring af individuelle konfigurationsdataRAD­-MEMORY2902828
DIN-skinne busforbinder til bæreskinnestrømforsyningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-kabel til diagnose og konfiguration af radiomodulerRAD-­CABLE­-USB2903447
Switched mode-kompakt-bæreskinnestrømforsyning, smal konstruktionMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
EnergimåleapparaterTypeVarenummer
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingningerEEM-MA200
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingninger, med RS-485-grænsefladeEEM-MA250
Energimåleapparat op til 500 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmodulerEEM-MA400
Energimåleapparat op til 700 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmodulerEEM-MA600
Energimåleapparat op til 700 V, registrering af alle oversvingninger, kan udvides med kommunikations- og funktionsmoduler, med 24 V DC forsyningsspændingEEM-MA600-24DC
   
Trådløse modulerTypeBestillingsnummer
2400 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-2400-IFS
868 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-868-IFS
900 MHz radiotransceiver med RS-232/485 2-leder grænseflade, kan udvides med I/O-udvidelsesmodulerRAD-900-IFS
   
TilbehørTypeBestillingsnummer
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 1, 868 GHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigurationsstick, unik netværks-ID, RF-bånd 1, 900 GHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick til lagring af individuelle konfigurationsdataRAD­-MEMORY
DIN-skinne busforbinder til bæreskinnestrømforsyningME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-kabel til diagnose og konfiguration af radiomodulerRAD-­CABLE­-USB
Switched mode-kompakt-bæreskinnestrømforsyning, smal konstruktionMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Tilbage til oversigten
Applikationseksempler
  • Trådløs energistyring i energiintensive virksomheder