Ordliste

Alle forretningsområder udvikler deres egne sprog og deres egen terminologi, om ikke andet så for at kunne give nye teknologier et navn. Her finder du forklaringer på de hyppigst anvendte begreber inden for elektromobilitet.

ACVekselstrøm
CCSCombined Charging System: Kombineret ladestiksystem, hvor både AC- og DC-opladning er mulig med blot én køretøjsindgang.
ComboForældet betegnelse for Combined Charging System
KonnektorLadestik, der sættes i køretøjet.
CPControl Pilot: Betegnelse for den forbindelseskontakt/ledning, der bruges til at transmittere kommunikationsinformationen.
DCJævnstrøm
EVElectric Vehicle
GB/TStikgeometri til det kinesiske marked.
HPCHigh Power Charging: Opladning med effekter på 150 kW eller mere.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: Bruges til kommunikation mellem ladestationen og et backend-system.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
StikLadestik, der sættes i ladestationen.
PPProximity Pilot: Kontakt til bestemmelse af ladeledningens strømværdi og til aktivering af startspærre.
Socket OutletLadestikdåse i ladestationen, til hvilken et køretøj tilsluttes med et mobilt ladekabel.
Type 1Stikgeometri til det amerikanske og delvis til det japanske marked.
Type 2Stikgeometri til det europæiske marked.
Vehicle InletLadestikdåse i køretøjet, som ladestikket sættes i.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk