Referencer vedr. elektromobilitet

Referencer

Velgennemførte kundeprojekter

Se vores velgennemførte projekter inden for elektromobilitet.

Tilbage til Elektromobilitet

Kategorier

Med dit engagement og knowhow om applikationer kan vores eksperter udføre pionerarbejde. For på det stadig relativt nye marked for elektromobilitet er der ikke nogen projekter, der er ens.

Ud fra de eksempler, der er vist her, kan du se, hvordan vi med succes har implementeret spændende projekter med forskellige krav i samarbejde med producenter af ladestationer, infrastrukturudbydere, transportfirmaer, systemintegratorer og bilproducenter.

Vil du implementere din ladeløsning i samarbejde med os?

Ret forespørgsel til os, og få glæde af vores serviceydelser:

  • Sammensætning af passende hardware- og softwarekomponenter
  • Fremstilling af ladestik med dit logo til sikring af gennemgående branding
  • Ledningsenden på ladekabel efter ønske med trinvist snit, konfektioneret eller kompakteret
  • Oprettelse af kontrollerede ledningsdiagrammer med henblik på enkel og sikker implementering
  • Hensyn til aktuelle ladestandarder, normer og love om måleteknik og kalibrering
  • Support ved tilslutning til afregningsudbydere samt bygnings- og energistyringssystemer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk