Printkorttilslutning til fleksible LED-printkort

Printkorttilslutning til fleksible LED-printkort

Enkel tilslutning på stedet

Hvad enten det drejer sig om forsyning eller printkorttilslutning – PTF-serien fra Phoenix Contact garanterer sikre forbindelser.

Med de nye tilslutningsstik fra PTF-serien kan fleksible LED-printkort tilsluttes hurtigt og nemt. De hvide tilslutningsstik kan integreres diskret i anvendelsen og minimerer takket være deres flade udformning uønskede skygger på LED-printkortet.

Dine fordele

  • Lodning af tilslutningsledningerne på anførte kontaktflader er ikke nødvendig
  • Sikker fastholdelse på printkortet takket være integreret låsemekanisme
  • Fås som forsyningselement eller som stødforbinder til 8 mm og 10 mm brede LED-strimler
  • Høj strømværdi giver mulighed for at tilslutte lange LED-strækninger uden at tilføre ekstra forsyning
  • Små hjørnetilslutninger eller T-stykker letter integrering i lampeanvendelsen

Den innovative tilslutning til fleksible LED-printkort

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, kan du finde alle typer printkorttilslutning til fleksible LED-printkort.