Hussystemer til elektriske apparater

Altid det rette kabinet

Altid det rette kabinet

Med det store udvalg af elektronikhuse har du alle muligheder for at udforme din enhed professionelt.

Fuld fleksibilitet i form, farve og funktion – det er grundtanken i elektronikhusene fra PHOENIX CONTACT. Om det er til væggen, som håndholdt hus eller til bæreskinnen, om det skal være lysegråt eller himmelblåt, smalt eller bredt – her finder du altid det rigtige hus med passende tilslutningsteknik til din elektronik.

Dine fordele

  • Optimal udformning af apparatet indretning – takket være et stort udvalg af husteknik
  • Optimale synergieffekter – takket være hus og tilslutningsteknik fra en producent
  • Hurtig og enkel installation – takket være integreret busstik
  • Kundespecifikke variationer – takket være mærkning, fræsning og stansning af huse
  • Individuelle nye udviklinger til dine idéer – med vores knowhow som erfaren husproducent

Aluminiumhus fra serien UM-ALU til styreskabe

Hus til styreskabet  

Aluminiumprofilhus UM-ALU til bæreskinnen

Husene giver dig stor fleksibilitet og individualitet. Tilpas huset nøjagtigt til størrelsen på dit printkort, og integrer sågar store komponenter. Med aluminiumhusene beskyttes elektronikken effektivt mod termiske og elektromagnetiske påvirkninger.

  • Fleksibel konstruktion – med flere føringsnoter til printkort
  • Individuel tilpasning – med fleksible afdækningskapper i aluminium
  • Variabel montering – på væggen eller på bæreskinnen

HC-ALU-seriens aluminiumshuse til fieldanvendelser

Håndholdt hus HC-ALU til outdoor-applikationer  

Håndholdt hus HC-ALU til outdoor-applikationer

Sprøjtevandsbeskyttede håndholdte huse overbeviser gennem sit ergonomiske design. Samtidig giver de flade overflader plads til mærkninger. Fordybninger i sidedelene og i profilenden muliggør effektiv integration af eksempelvis folietastaturer.

Suppleret af den passende tilslutningsteknik i kapslingsklasse IP65/67 bliver det til et professionelt håndholdt hus til det stationære og mobile område.

Professionel service til individuelle huse

Kundespecifikke husvarianter  

Kundespecifikke husvarianter

Moderne og intelligente apparater forlanger stadig oftere en individuel tilpasning til vidt forskellige forhold.

Hvad enten der er tale om metal eller kunststof, specielle husfarver, -mærkninger eller fræse- og stansebearbejdninger – sammen med dig opretter vores servicecenter en husløsning efter mål.

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.