Tilslutningsteknik til effektelektronik

Effektiv i tilslutning

Effektiv i tilslutning

Tilslut høj strømme sikkert til apparatet med tilslutningsstik, printklemmer og gennemføringsklemmer.

PHOENIX CONTACT har et komplet produktprogram af tilslutningsstik, printklemmer og gennemføringsklemme til stærkstrøms-applikationer. Den rigtige løsning til enhver situation: Tværsnit på 0,2 - 150 mm², strømstyrker op til 309 A og spændinger op til 600 V UL/1.000 V IEC.

Dine fordele

  • Fleksible tilslutningsmuligheder til ledere op til 150 mm² – takket være skrue-, fjeder- og boltetilslutningsteknik
  • Alsidigt anvendelig – tilslutningsstik, printklemmer og gennemføringsklemmer
  • Sikker strømoverførsel op til 309 A – takket være intensive laboratorietest og førsteklasses materialer
  • Internationalt anvendelig – takket være UL- og IEC/DIN VDE-godkendelse

Nem og hurtig tilslutning af 76 A printklemmer

Tilslutning af leder uden brug af værktøj  

SPT- og PL-serie med lyntilslutningsteknik

Med lyntilslutningsteknikken kan ledere op til 25 mm² nemt tilsluttes.

  • Ved PL-seriens ledningstilslutning kan du vælge mellem "1-hånds vippearmsprincippet" og Push-in tilslutning uden brug af værktøj.
  • SPT-serien med Push-in tilslutning giver mulighed for en hurtig tilslutning af stive eller fleksible ledere med terminalrør op til 16 mm² uden brug af værktøj.

125 A stikbar direkte på printkortet – det er rekord

Stikbar PC 35-printklemme  

PC 35-tilslutningsstik med skruetilslutning

Det enestående PC 35-tilslutningsstik til ledere op til 35 mm² overfører strømme op til 125 A til printkortet. Takket være de lave stik- og trækkræfter ved ledningstilslutning er apparattilslutning ligeledes mulig i den høje effektklasse.

Derudover sørger apparatsiden for en sikker fastgørelse med husvæggen takket være den integrerede dobbeltflange.

309 A gennem væggen: nem montering – sikker fastlåsning

Gennemføringsklemmer  

Gennemføringsklemmer med skrue-, bolte- og Push-in fjedertilslutning

Før også høje strømme pålideligt gennem væggen ved frit valg af tilslutningstype. Klemmerne består af en indvendig og en udvendig del og klipses sammen uden brug af værktøj. En fastlåsning sikrer en sikker fastgørelse, uafhængigt af vægtykkelsen.

  • Strømme op til 309 A
  • Spændinger op til 600 V UL/1.000 V IEC
  • Ledertværsnit op til 150 mm²

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.