Tilslutningsteknik til fotovoltaik

Sikker kabling af PV-anlæg

Sikker kabling af PV-anlæg

Tilslut AC-, DC- og dataledninger sikkert på stedet uden specialværktøj.

Med det enestående SUNCLIX-tilslutningssystem forbindes PV-moduler, generatortilslutningskasser og vekselretter nemt og sikkert på stedet. Til bygningsintegreret fotovoltaik har vi et særdeles kompakt DC-tilslutningssystem med SUNCLIX mini.

Dine fordele

  • Alt fra en producent – takket være et komplet stikprogram til AC, DC, signaler og data
  • Hurtig og sikker konfektionering uden specialværktøj – takket være lyntilslutningsteknik
  • Fremtidsorienteret kabling af PV-anlæg – takket være komponenter til spændinger op til 1.500 V
  • Stor fleksibilitet – takket være tilslutningsløsninger til kabler fra 2,5 til 16 mm²
  • Sikker forbindelse med lang levetid – takket være testede og certificerede komponenter

DC-tilslutningsstik – fra modul til vekselretter

Konfektionerbare DC-tilslutningsstik SUNCLIX

Konfektionerbare DC-tilslutningsstik SUNCLIX uden værktøj

Med DC-tilslutningsstik i en del og de passende væggennemføringer fortrådes anlæg nemt og sikkert direkte på stedet. Før afisoleret leder ind i fjederklemmen, luk fjederen, færdig – så nem er SUNCLIX.

  • Spændinger op til 1500 V
  • Strømme op til 65 A
  • Ledningstilslutning fra 2,5 til 16 mm²

AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik  

AC-tilslutningsteknik

Til installation på AC-siden af fotovoltaiske systemer kan Phoenix Contact tilbyde et bredt program, til enhver effektklasse, inden for tilslutning. Programmet omfatter et ekstra kompakt tilslutningssystem. Der er tale om runde og firkantede tilslutningsstik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Strømstyrker op til 309 A
  • Tværsnit på 0,2 mm² til 150 mm²
  • Spændinger op til 600 V UL/1000 V

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.