Tilslutningsteknik til elektromobilitet

Førende inden for elektromobilitet

Førende inden for elektromobilitet

Bliv en aktiv del af forandringen af den moderne måde at bevæge sig på med vores enestående ladestiksystem.

Ladestiksystemer fra PHOENIX CONTACT sætter nye standarder inden for el-drevne køretøjers ladeproces. På den måde blev f.eks. det såkaldte „Combined AC/DC Charging System“ til opladning med jævn- og vekselstrøm udviklet sammen med de store tyske automobilproducenter.

Dine fordele

  • Enestående ladestiksortiment – med type 1-, type 2- og GB-varianter
  • Komfortabel betjening – med ergonomisk formet greb
  • Særlig robust og lang levetid – takket være materialer af høj kvalitet og stabil konstruktion
  • Sikker anvendelse – takket være låsesystem mellem ladestik og køretøj

AC-ladestiksystem – alle typer fra en producent

AC-ladestiksystem type 2  

AC-ladestiksystem type 2

Til de globale standarder har PHOENIX CONTACT et passende AC-ladestiksystem. Specielle låsekoncepter forhindrer en tidlig eller utilsigtet udtrækning af stikket under ladeprocessen.

  • Type 1 (USA/Japan) – strømme op til 32 A og spændinger op til 250 V
  • Type 2 (Europa) – strømme op til 63 A og spændinger op til 480 V
  • GB-standard (Kina) – strømme op til 32 A og spændinger op til 440 V

Kombineret AC/DC-ladestiksystem til hurtig opladning

Indgange og stikudgange til elektromobilitet  

DC-ladestiksystem type 2

Med det såkaldte "Combined AC/DC Charging System" understøttes opladning af elektriske køretøjer med jævnstrøm og vekselstrøm. Med den universelle pin-belægning på indgangen på køretøjssiden er det kun nødvendigt med et eneste opladningsstik til opladning med AC og DC.

Hvis der oplades med AC, kan AC type 2-konnektoren stikkes i indgangen. Til en hurtig opladning på farten med op til 200 A føres DC type 2-konnektoren ind i indgangen.

Ladestiksystem til køretøjer

DC-tilslutningsstik til køretøjer  

Stiksystem til el-køretøjer

PHOENIX CONTACT har udover standardiserede stiksystemer til biler også højeffektive tilslutningsstik til DC-opladning af store udskiftningsbatterienheder op til 400 A.

DC-udskiftningsbatterikonceptet egner sig fremragende til køretøjer som gaffeltruck, transport- og rengøringskøretøjer og persontransport med busser.

Overvågning og kontrol

Ladestyring EV Charge Control  

Ladestyring EV Charge Control

Med EV Charge Control kan elkøretøjer oplades normkorrekt og pålideligt. Brug den fleksible ladestyring i vidt forskellige applikationer.

EMpro energimåleapparater og PACT-strømtransformere giver dig til hver en tid et overblik over lade-infrastrukturens relevante elektriske værdier.

Vil du have mere at vide?

Klik på følgende knap, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.