Tilslutningsteknik til motorer

Maksimal effekt ved minimal konstruktion

Maksimal effekt ved minimal konstruktion

Brug de nye M12 og M17 tilslutningsstik til udvikling af kompakte apparater.

Motorer og apparater bliver stadig mindre og mere effektive. PHOENIX CONTACT har med de nye M12 og M17 tilslutningsstik den rigtige løsning til dette: kompakte tilslutninger til strømme op til 20 A.

Dine fordele

  • Spar plads, ved samme effekt – takket være lille konstruktion
  • Tilsluttes sikkert og hurtigt med en halv omdrejning – med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Fejlfri tilslutning – takket være mekanisk kodning til M12-AC og DC tilslutningsstik og farvekodning ved M17 tilslutningsstik
  • Pålidelig anvendelse – takket være robuste konstruktioner og materialer af høj kvalitet i kapslingsklasse IP65/67

For første gang høj effekt ved konstruktionen M12

M12 tilslutningsstik  

M12: meget effekt på lille plads

Med det kompakte M12 POWER tilslutningsstik kan 12 A og 630 V tilsluttet apparatet med M12 stik. Således inkluderer konstruktionen M12 nye anvendelsesområder til energiforsyning af elektriske apparater.

Takket være S- og T-kodning forhindres fejltilslutning.

M17 tilslutningsstik til strøm og signaler

M17 tilslutningsstik  

Strøm og signaler i kompakt M17-format

Rundstik i serien M17 COMPACT sætter nye standarder inden for miniaturisering. Trods mindre konstruktion – reduceret med 15 % sammenlignet med almindelige M17 stik – er de 4- til 17-polede rundstik beregnet til overførselseffekter til 20 A og 630 V.

Tre nye huskonstruktioner samt individuel mærkning af tilslutningsstik med farveringe giver fleksible løsninger til din elektriske tilslutning.

Kunststofomsprøjtede tilslutningsstik fra M5 til M40

SPEEDCON-lynaflåsning  

Kunststofomsprøjtede tilslutningsstik

SPEEDCON-lynaflåsningen fungerer efter princippet Plug & Turn: SPEEDCON-lynaflåsningen er 100 % kompatibel med alle M12 tilslutningsstik. Det betyder, at ny tilvænning ikke er nødvendig.

Med blot en halv omdrejning opnås et optimalt stiksystem, og montagetiden reduceres med op til 90 %.

Du kan være sikker: SPEEDCON fra PHOENIX CONTACT opfylder alle elektriske og mekaniske egenskaber som de klassiske M12 stiksystemer samt alle gængse normer og krav.

Vil du have mere at vide?

Klik på linket, og få mere at vide om apparattilslutning
til data, signaler og effekt.