Rundstik til industri- og udendørslamper

Rundstik til industri- og udendørslamper

Robust tilslutningsteknik

Phoenix Contact tilbyder talrige løsninger inden for apparattilslutning og feltkabling.

Der stilles høje krav til belysningskoncepter til barske industrielle miljøer og udendørs anvendelser. Til sådanne formål tilbyder Phoenix Contact et omfattende program inden for IP-beskyttede rundstik og kabelkonfektioner. Vælg konfektionerbare tilslutningsstik med skrue- eller IDC-tilslutning eller brug færdigkonfektionerede kabler.

Dine fordele

  • Høj grad af pålidelighed takket være robuste tilslutningsstik i kapslingsklasserne IP65 til IP69K
  • Effektive tilslutningsløsninger til strømme op til 35 A og spændinger op til 690 V
  • Tilslutningsstik med skrue- og IDC-tilslutning til fleksibel installation på stedet
  • Færdigkonfektionerede ledninger til hurtig, fejlfri kabling
  • Stort udvalg inden for apparatstik til enkel integrering i dine apparater

Pålidelige rundstik til et barskt miljø

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, finder du rundstik til industri- og udendørslamper.