Løsning til lysstyring

Oversigt

Belys produktionshal  

Intelligent lysstyringssystem – fleksibelt og individuelt

  • Planlæggere, udviklere og brugere af lystekniske anlæg står over for udfordringen at belyse enkelte områder og styre belysningens intensitet individuelt.
  • Phoenix Contact tilbyder installationsfærdige lysfordelingsskabe, som kan integreres via Ethernet-netværket i det pågældende styresystem samt i energimanagementsystemer.
  • Lysfordelingsskabe kan nemt indstilles og sammenkobles. På den måde realiseres overlappende lysgruppefunktioner til behovsorienteret belysning.

Anvendelse

Kontorlandskab  

Venlig atmosfære med lys

Lys sørger for sikkerhed, koncentration og atmosfære, i produktionen og på kontoret. Belysningens kvalitet stiger ved samtidig minimering af energiomkostningerne. Der er ikke længere kun tale om at tænde og slukke belysningen. Planlæggere, udviklere og brugere af lystekniske anlæg står over for udfordringen at belyse enkelte områder individuelt og tilpasse belysningens intensitet afhængigt af dagslyset eller andre faktorer.

Disse nye opgaver kræver en automatisering af belysningen. Der skal tages højde for forskellige ydre påvirkninger som produktions- og pausetider, arbejdssikkerhedsforskrifter, dagslys, men også individuelle ønsker. Disse forskellige krav kræver en kompleks styring af det lystekniske udstyr. Stigende pres på omkostninger samtidig med krav om høj fleksibilitet kræver nye styringskoncepter og løsninger til det lystekniske udstyr.

Løsning

Phoenix Contact har forskellige lysfordelingsskabe, som er opbygget installationsfærdigt og derfor straks kan tilsluttes. Alle ønskede funktioner defineres pr. webbrowser. Via Ethernet-netværket kan systemet integreres i det pågældende styresystem og i energimanagementsystemer.

Lysfordelingsskabene fås i varianter til industrihaller, kontorbygninger, udendørs arealer og nødbelysning. De kan bruges enkeltvis eller kombineres i større antal, uden at der derved opstår større projekteringsarbejde.

Du kan nemt koble lysfordelingsskabene i net og hurtigt indstille dem via nedarvede parametre. På den måde kan overlappende lysgruppefunktioner realiseres, som kan lade flere lysfordelingsskabe agere i forening. De eneste ting, der nu skal tilsluttes, er blot forsyningen af skabet, lamperne eller lysbåndene, evt. DALI, indgangssignalerne fra traditionelle knapper eller bevægelsesmeldere, evt. lyssensorer og Ethernet-netværket.

Skal blot stilles op og tilsluttes  

Lysstyring i netværk

Installationsfærdige lysfordelingsskabe  

Lysfordelingsskab fra Phoenix Contact

Light Control – fra standard til individuel

I kernen består løsningen af en effektiv, modulær kontroller med et færdigt program og en webserver-grænseflade til parametrering af de ønskede funktioner.

  • 24 V DC-udgangssignaler kobler lastrelæer eller kontaktorer til styring af lamper.
  • Alternativt står op til otte DALI-grænseflader til rådighed, som styrer i alt ca. 500 lamper intelligent.
  • 24 V DC-indgangsmoduler muliggør tilslutning af knapper, kontakter og bevægelsessensorer som indgangssignaler.
  • Et grænseflademodul muliggør tilslutning af en trådløs EnOcean-modtager.
  • OPC-baserede touchpanels kan integreres til komfortabel betjening via netværket.
  • Integrationen af lyssensorer sker via standardanalogsignaler.
  • En energimåleklemme sørger for måling af elektriske størrelser til energidataregistrering.

Dine fordele

  • Øget effektivitet gennem behovsorienteret belysning
  • Fleksibel og hurtig organisation af belysning pr. webbrowser
  • Reduceret planlægningsarbejde takket være færdigmonterede, færdigfortrådede styreskabe
  • Kort idriftsættelse takket være enkel funktionsdefinition
  • Fjernparametrering og -diagnose af belysningen

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Lysfordeling til halbelysning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Lysfordeling til halbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Lysfordeling til kontorbygning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Lysfordeling til kontorbygning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Lysfordeling til udvendig belysning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Lysfordeling til sikkerhedsbelysning og redningstavlerCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD-kort til PLC-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
BeskrivelseTypeVarenr.
Lysfordeling til halbelysning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-AN-1
Lysfordeling til halbelysning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Lysfordeling til kontorbygning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-RB-1
Lysfordeling til kontorbygning med DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Lysfordeling til udvendig belysning med 1-fasede udgangeCBL-LCC-TS-6-AL-1
Lysfordeling til sikkerhedsbelysning og redningstavlerCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD-kort til PLC-type ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer:

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk