Slutmontage

Slutmontage

Fra indledning til færdig bil

Med løsninger fra Phoenix Contact sørges for præcise processer ved mødet mellem karosseri og drivlinje.

I slutmontagen føres karosseri og drivlinje sammen. Menneske og maskine monterer derudover sæder, førerkabine, hjul og skiver. Til sidst overgår en færdigtestet bil til salg.

Automatiseringsløsningerne fra Phoenix Contact understøtter den rigtige ergonomi og betjening ved manuelle installationer. De sørger for præcise logistik- og montageprocesser med hurtige, pålidelige informationsstrømme.

Dine fordele

  • Enkel vedligeholdelse og reservedelsopbevaring med anvendelse af standardprodukter
  • Kvalitet takket være visuel understøttelse af montageprocesser
  • Billig forudgående forarbejdning af data i den procesregulerende kontrollere

Justering af arbejdshøjde

Koblingsudstyrskombination til justering af arbejdshøjde  

Totalløsning til justering af arbejdshøjde

Justeringen af arbejdshøjden understøtter den ergonomisk og kvalitativt optimale indbygning af komponenter i køretøjet.

Vores koncepter, der er opbygget med standardkomponenter, strækker sig til den komplette montagekasse. Denne kompletløsning forarbejder stationsdataene, indstiller arbejdshøjden og er forsynet med en omfattende diagnose. Den kan dermed nemt vedligeholdes og håndteres.

Brugervejledning

Brugervejledning via panel-pc Designline  

Panel-pc i Designline-familien

Visninger og systemer fra Phoenix Contact understøtter ved manuel indbygning af komponenter, f.eks. Radios, så hver mulig bestillingsvariant af et køretøj kan imødekommes.

Med panel-pc'er i Designline-serien fra Phoenix Contact fås effektiv teknik i et attraktivt, kompakt og gennemgående IP65-beskyttet hus.

SQL-datakobling til kvalitetsdata

SQL-datakobling  

Forarbejdning og arkivering af procesdata i en SQL-database.

Ved transport af store datamængder tæller pålidelighed og hurtighed.

Kontrolleren forbereder de procesovervågende data på stedet uden kompleks middleware til forarbejdning og arkivering i en SQL-database. Til det formål overføres driftsdata direkte fra kontrolleren til den overordnede database.

Styring og kommunikation

Foruden deres styringsfunktion behersker vores kompakte kontrollere kommunikation via mange IT-protokoller. Til visualisering bruges f.eks. den interne webserver. Filer kan skrives og læses via FTP. Tilslutning til en SQL-database er mulig med lavt programmeringsforbrug.

Topologi: Styring og kommunikation ved slutmontage

Kommunikations- og styringskoncept til slutmontage