Elektromobilitet

Elektromobilitet

Alt til ladeprocessen

Sats på fleksible ladegrænseflader, førsteklasses ladekabler samt en intelligent styring og overvågning.

Til opladning af elektrisk drevne køretøjer fås tre fastlagte standarder på det globale marked: type-1-standard for køretøjer til det amerikanske marked, type­-2­-standard til det europæiske marked og GB/T­-standard til Kina.

Hver standard muliggør både konventionel vekselstrømsopladning (AC) og lynopladning med jævnstrøm (DC). Fra os får du fleksible ladegrænseflader, førsteklasses ladekabler samt en intelligent styring og overvågning til ladeprocessen, som lever op til alle disse standarder.

Dine fordele

  • Pålidelig tilslutningsteknik takket være standardiserede ladestiksystemer til alle markeder
  • DC­-lynopladning med Combined Charging System (CCS)
  • Ladestyringer, der kan programmeres fleksibelt
  • Understøttelse til dit individuelle lademanagement
  • Komplet produktprogram til opbygning af en moderne ladeinfrastruktur

Ladegrænseflader

CCS-køretøjsindgang  

DC- og AC-opladning med kun en pin-belægning

CCS-køretøjsindgange muliggør med kun en pin-belægning både hurtig DC- og konventionel AC-opladning.

Køretøjsindgange med ensartede udvendige konturer og ens skruepunkter til landestandarderne type 1 og type 2 muliggør høj fleksibilitet for køretøjsproducenten ved elektrokøretøjernes udstyr. De universelle køretøjsindgange kan nemt konfigureres for nytte- og specialkøretøjer.

Ladeinfrastruktur

Komponenter til ladeinfrastrukturen  

Omfattende produktprogram for ladeinfrastrukturen

Et bredt produktsortiment danner grundlaget for opbygning af en individuel, behovskorrekt ladeinfrastruktur.

Derfor tilbyder Phoenix Contact ladekabler, infrastruktur-ladedåser, AC- og DC-ladestyringer og en fejlstrømsovervågning af ladeinfrastrukturen.

Lademanagement

Screen lademanagement  

Software til lademanagement

Ladestyringer med standardgrænseflader muliggør individuel konceptionering af ladeinfrastrukturen.

Med softwaremoduler fra Phoenix Contact realiserer lademanagement, en intuitive brugerføring og integration i afregningssystemer med OCPP (Open Charge Point Protocol) eller SQL.

Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) er et normkonformt ladestiksystem til elkøretøjer, som understøtter både konventionel opladning med vekselstrøm (AC) og lynopladning med jævnstrøm (DC).

Begge køretøjsladestik passer i CCS-køretøjsindgangen. DC-kontakterne, som sammenlignet med AC-opladning, er større og et integreret kølesystem muliggør en hurtig opladning med op til 350 A.

Topologi: Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) muliggør både konventionel AC- og hurtig DC-opladning