Implementering

Eksperthjælp for din sikkerhed

Phoenix Contact medarbejder forklarer kunderne kravene i Maskindirektivet  

Vi hjælper dig med at implementere alle kravene til maskinsikkerhed.

For at du kan koncentrere dig om dine kernekompetencer, hjælper vi dig intensivt med at implementere kravene til maskinsikkerheden.

Vi hjælper dig på stedet eller overtager komplette delopgaver, som vi udfører efter dine specifikationer.

Lokal procesledsagelse til risikoanalyse og -vurdering i henhold til lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet

Den 20.april 2016 trådte det ændrede EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet) og lavspændingsdirektivet i kraft. En af de vigtigste ændringer er det eksplicitte krav om gennemførelse og dokumentation af en risikoanalyse- og vurdering. Hos os får du et omfattende overblik over de nødvendige processer og metoder for at kunne udføre risikoanalysen og vurderingen med hensyn til de elektriske farer og de farlige EMC-påvirkninger. Derudover forklarer vi de lovmæssige sammenhænge.

En ekspert fra Phoenix Contact præsenterer under rådgivningen brugen af de specifikke dokumentationsskabeloner. Han forklarer, hvilket indhold, som skal optages i dokumentet og i hvilken rækkefølge. Dokumentationen, som du udfylder, er grundlaget for en CE-mærkning i overensstemmelse med direktiverne.

Beskrivelse
EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet [PDF, 0,17 MB]
Moderation

Bestil hjælp til implementeringen

Bestil din individuelle hjælp her. Vi taler gerne med dig om yderligere detaljer.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany