Maskinproducent

Maskinproducent

På den sikre side

Sæt din lid til vores eksperters knowhow, når det gælder realiseringen af dine sikkerhedsrelaterede krav.

Tilbage til Serviceydelser til maskin- og anlægssikkerhed

Kategorier

  • Rådgivning

    Vi deler gerne vores mangeårige erfaring inden for funktionel sikkerhed med dig.

  • Seminarer

    Med vores seminaremner dækker vi alle behov, som Maskindirektivet bringer med sig i forbindelse med fremstilling og idriftsættelse af maskiner.

  • Implementering

    For at du kan koncentrere dig om dine kernekompetencer, hjælper vi dig intensivt med at implementere kravene til maskinsikkerheden.

  • Analyse/inspektion

    Til den juridiske sikring skal du med en komplet og udfyldende dokumentation kunne dokumentere, at du har foretaget alle krævede trin lige fra risikovurdering til validering.

Som maskinproducent, når du planlægger maskiner, konstruerer, bygger, ændrer, supplerer eller sætter maskiner i drift, skal du overholde kravene i Maskindirektivet herunder særligt kravene til sikkerhed og pålidelighed af styringerne.

Direktivkonform ekspertservice

Sikkerhedslivscyklus for maskiner  

Sikkerhedslivscyklus for maskiner

Vores foranstaltninger retter sig efter sikkerhedslivscyklussen for maskiner i henhold til EN ISO 13849 og EN 62061. Det vil sige: Vi hjælper dig konstant, planmæssigt og forståeligt ved realiseringen af dine sikkerhedsrelaterede behov. På den måde kan du som ansvarlig for den funktionelle sikkerhed udelukke alle mulige farlige og systematiske fejl og arbejder dermed i overensstemmelse med standarderne.

Understøttelse af dit anlægs sikkerhedslivscyklus
Vi hjælper i alle faser af dit anlægs sikkerhedslivscyklus – fra risikovurdering over validering til CE-mærkning.

Downloads

Her finder du downloads med detaljerede oplysninger om de enkelte faser, de krævede foranstaltninger og vores hjælp til dig.

Beskrivelse Sprog Stand
På tværs af faser: procesanalyse [PDF, 79 KB]
Analyse af processen til opnåelse af maskinsikkerheden
Engelsk 15.02.2011
Fase 0: Risikovurdering [PDF, 0,11 MB]
Vurdering af de nødvendige foranstaltninger for at mindske risikoen
Engelsk 15.02.2011
Fase 1: Sikkerhedsplanlægning [PDF, 0,12 MB]
Styring af den funktionelle sikkerhed
Engelsk 15.02.2011
Fase 2: Specifikationer [PDF, 0,11 MB]
Udarbejdelse og kontrol af kravspecifikationer til hardware og software
Engelsk 15.02.2011
Fase 3: Valideringsplanlægning [PDF, 0,11 MB]
Planlægning af funktionstest til sikkerhedsfunktioner
Engelsk 15.02.2011
Fase 4: Realisering [PDF, 0,14 MB]
Parametrér og programmér sikkerhedsfunktioner i henhold til kravspecifikationerne
Engelsk 15.02.2011
Fase 5: Verifikation [PDF, 0,12 MB]
Udformningstest af hard- og software
Engelsk 15.02.2011
Fase 6: Kodesimulation [PDF, 0,11 MB]
Simulering af sikkerhedsfunktionen
Engelsk 15.02.2011
Fase 7: Validering [PDF, 0,11 MB]
Funktionstest, verifikations- og valideringsrapport, konfigurationsstyring
Engelsk 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany