Hjælp til valg af overspændingsbeskyttelse i informationsteknikken.

Hjælp til valg af overspændingsbeskyttelse i informationsteknikken

Det er nemt at finde!

Den passende overspændingsbeskyttelse til din grænseflade.

Valget af den rigtige overspændingsbeskyttelse i informationsteknologien er særligt svært på grund af de mange forskellige grænseflader. Udvælgelseshjælpen STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) fra Phoenix Contact hjælper dig ved valget af den optimale overspændingsbeskyttelse.

STOP-IT - udvælgelseshjælpen

I tabellen nedenfor kan du finde overspændingsbeskyttelsesenheder til data-, telekommunikations-, MSR- og radioanlæg f.eks. til Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS og Profibus.

  • I første kolonne vises i alfabetisk rækkefølge en liste over grænseflader, til hvilke vi kan anbefale en overspændingsbeskyttelse.
  • I anden kolonne beskrives den overspændingsbeskyttelsesenhed, som passer til grænsefladen. Hver beskyttelsesenhed er forsynet med et link, som fører til produktets tekniske data.
  • I sidste kolonne kan man downloade applikationseksempler.
GrænsefladeOverspændingsbeskyttelseApplikationseksempel
FIPIO / FIPWAY PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT
FSK PT 1X2- 5DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-5DC-UT

CTM ISDN
CTM 10-MAG
Factory Line (100 Base T) DT-LAN-CAT.6+
Foundation Fieldbus Ex(i) PT 2XEX(I)-24DC-ST
PT 2XEX(I)-BE

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
Download applikationseksempel
Foundation Fieldbus H1 PT 2x2-FF-ST
PT 4-BE
Download applikationseksempel
Four-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Download applikationseksempel
GrænsefladeOverspændingsbeskyttelseApplikationseksempel
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
GrænsefladeOverspændingsbeskyttelseApplikationseksempel
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Download applikationseksempel
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
GrænsefladeOverspændingsbeskyttelseApplikationseksempel
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Download applikationseksempel
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
GrænsefladeOverspændingsbeskyttelseApplikationseksempel
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…