Ordreopfølgning

Altid opdateret

Altid opdateret

Følg din ordre hele vejen – fra bestilling til varemodtagelse.

Hent med et enkelt klik status for hver enkelt ordre, uanset om det er ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura.

Dine fordele

  • Altid tilgængelig – hent status på ordren 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen
  • Transparent ordreopfølgniing via online-adgang til dokumenter
  • Ubegrænset research – også ved eksterne kurertjenester

Følg varens vej uden afbrydelser

Direkte fra din arbejdsplads kan du via internettet følge varens vej fra Phoenix Contact til varemodtagelsen hos dig.

Det gælder for alle udleverede sendinger fra de sidste otte uger og for alle åbne processer.

Dokumentation af ordrene

Fra bestillingen til ordrebekræftelse til den færdige pakke på rampen – vi dokumenterer kontinuerligt din ordres vej.

Download af dokumenter

Derudover har du mulighed for at downloade alle ordredokumenter som ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura.