Udskiftning

Så god som ny og til rådighed straks

Det smarte alternativ: Udskiftningsprodukter lever fuldt op til helt nye produkter i ydelse og er til med billigere. Enkelte udvalgte produkter kan vi altid tilbyde dig i en genbrugsversion på grund af stor efterspørgsel.

Dine fordele

  • Udskiftningsprodukt til rådighed straks
  • Attraktiv prisfordel: genbrugsprodukt, der er så god som nu, med op til 35 procent rabat sammenlignet med et tilsvarende nyt produkt
  • Maksimal kvalitet, med samme garanti og service som ved et nyt produkt

Hvad vi bekymrer os om

Udskiftningsservice ved Phoenix Contact – hvad kan du forvente af os?

  • Ved et defekt produkt kontrollerer vi, om der findes et sammenligneligt produkt på udskiftningslageret.
  • Vi informerer og rådgiver dig gerne herom.
  • Vi sørger for levering hurtigst muligt. På den måde sikrer vi, at udfaldstiden på dit anlæg er så kort som muligt.

Kontaktformular

Ønsker du at vide mere om muligheder og betingelserne for udskiftningsservicen?

Ek kort meddelelse via kontaktformularen er nok – vi vender straks tilbage!