Tilbage til oversigten

Katalogstyring i BMEcat-format

Til den standardiserede udveksling af katalogdata arbejder Phoenix Contact med det udbredte format BMEcat.

BMEcat til katalogstyring baserer på XML-teknologien. Formatet tilbyder den standardiserede udveksling af katalogdata i versionerne BMEcat 1.2 og BMEcat 2005.

BMEcat standard tilbyder:

  • en sikker basis med central adgang til alle produktinformationer
  • Valgmuligheder i klassificeringen af produkterne

For yderligere informationer er dokumentationen „Standard BMEcat 1.2“ samt „BMEcat 2005“ tilgængelig som download i serviceområdet i højre side.

Klassificering

BMEcat tilbyder muligheden for at medtage forskellige standarder. Klassificeringen understøtter din interne organisation og sammenkædningen af produkter.

Vi stiller følgende til rådighed:

  • de standardiserede klassifikationssystemer ecl@ss og ETIM
  • Phoenix Contact's eget klassificeringssystem

I det følgende defineres de forskellige klassificeringsstandarder.

eCl@ss er en international standard til klassificering og beskrivelse af produkter og ydelser. Klassificeringssystemet anvender standardiserede egenskaber til beskrivelse af produkter og anvendes på tværs af brancher.

Phoenix Contact arbejder med følgende versioner:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

 

ETIM, kort for ElektroTechnisches InformationsModell, anvendes særligt i elektrobranchen. Klassificeringssystemet anvender egenskaber til beskrivelse af produkter.

Phoenix Contact arbejder med følgende versioner:

  • V 4.0
  • V 5.0

 

Phoenix Contact-klassificeringssystemet er den internt definerede klassificering af Phoenix Contact-produkter.

Phoenix Contact's eget system indeholder alle tekniske detaljer vedrørende et produkt. Dette ville ikke være muligt med en standardklassificering efter eCl@ss eller ETIM.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Katalogstyring i BMEcat-format